El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de España. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

SUBCON-PLUS-PROFIB/90X/M12 - Conector de bus D-SUB
2902729

Conector D-SUB, 9 polos, pin, asignación: 3, 5, 6, 8; dos prensaestopas M12 (con codificación B) bajo 90°. Sistema de bus: PROFIBUS DP hasta 12 MBits/s. Resistencia de cierre mediante terminador M12 separado. Versión larga; compatible con S7.

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Puesta en servicio sencilla, Plug & Play
Instalación sin fallos, especialmente en la construcción de maquinaria en serie
Conexión rápida gracias al bloqueo rápido SPEEDCON M12
Peso reducido
PROFIBUS
Especialmente para S7 300.
Terminación mediante resistencia de cierre M12
Adaptador entre entornos IP20 e IP67
Apantallado con metalización de agujeros de M12 a D-SUB