SUBCON-PLUS-PROFIB/90/M12 - Conector de bus D-SUB
2902318

Conector D-SUB, 9 polos, pin, asignación: 3, 5, 6, 8; dos prensaestopas M12 (con codificación B) bajo 90°. Sistema de bus: PROFIBUS DP hasta 12 MBits/s. Resistencia de cierre mediante terminador M12 separado.

Detalles de producto









Sus ventajas

Puesta en servicio sencilla, Plug & Play
Instalación sin fallos, especialmente en la construcción de maquinaria en serie
Conexión rápida gracias al bloqueo rápido SPEEDCON M12
Peso reducido
PROFIBUS
Terminación mediante resistencia de cierre M12
Adaptador entre entornos IP20 e IP67
Apantallado con metalización de agujeros de M12 a D-SUB