cULus Recognized
ID de homologación: E118976-20230512Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
29,9 V | 0,5 A |
Regleta de cuchillas SMD, corriente nominal: 0,5 A, tensión de prueba: 500 V AC, número de polos: 60, paso: 0,635 mm, color: negro, superficie de contacto: Au, tipo de conexión del contacto: Macho, montaje: Soldadura SMD
Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
29,9 V | 0,5 A |
¿Por qué es tan especial el conector placa a placa FS 0,635?
Los conectores placa a placa ocupan muy poco espacio y permiten la transmisión de datos a alta velocidad de hasta 30 Gbit/s. Además, es posible transmitir corrientes de 0,5 A por cada contacto. Por ello, puede utilizarse de forma flexible y ofrece nu... Ver más
Los conectores placa a placa ocupan muy poco espacio y permiten la transmisión de datos a alta velocidad de hasta 30 Gbit/s. Además, es posible transmitir corrientes de 0,5 A por cada contacto. Por ello, puede utilizarse de forma flexible y ofrece numerosas posibilidades de aplicación en la cuadrícula de 0,635 mm.
Ver menos¿Cómo se pueden comprobar los contactos de soldadura del conector placa a placa FS 0,635?
Los contactos salen por debajo de la carcasa y permiten un control óptico automatizado (AOI).
¿Con qué número de polos está disponible el conector placa a placa FS 0,635?
El conector placa a placa FS 0,635 está disponible con los siguientes números de polos: 20, 40, 60 y 80.