Regletas de cuchillas SMD - FS 0,635/ 40-MV-R- 8,0
1332125

Regleta de cuchillas SMD, corriente nominal: 0,5 A, Tensión de prueba: 500 V AC, número de polos: 40, paso: 0,635 mm, color: negro, superficie contactos: Oro


Detalles de producto




Tipo de producto Regleta de cuchillas SMD
Número de polos 40
Paso 0,635 mm
Número de filas 2
Diseño del pin Geometría pad lineal

Corriente nominal IN 0,5 A IEC 60512-5-2:2002-02 (40 polos / 60 polos)
Grado de polución 3
Resistencia de contacto 70 mΩ
Tensión de prueba 500 V AC IEC 60512-4-1:2003
Tensión nominal (I/1) 125 V
Tensión transitoria nominal (I/1) 0,8 kV

Tipo de montaje Soldadura SMD
Indicaciones de procesamiento
Proceso Soldadura por reflujo
Moisture Sensitive Level MSL 1
Classification Temperature Tc 260 °C
Ciclos soldad. por reflujo 3

Datos del material - contacto
Observación Conforme a WEEE/RoHS, sin filamentos según IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201
Material contacto Aleación de Cu
Características de la superficie Revestimiento selectivo
Superficie de metal área de contacto (capa superior) Oro (Au)
Superficie de metal área de contacto (capa intermedia) Níquel (Ni)
Superficie de metal área de soldadura (capa superior) Estaño (Sn)
Superficie de metal área de soldadura (capa intermedia) Níquel (Ni)
Datos del material - carcasa
Color carcasa negro (9005)
Aislamiento LCP

Observación referente al funcionamiento La tensión adicional en el funcionamiento se obtiene en función de la aplicación teniendo en cuenta las líneas de fuga y distancias de aislamiento en aire en el marco de los requisitos de aislamiento según IEC 60664-1.

Esquema de dimensiones
Paso 0,635 mm
Anchura [w] 19,57 mm
Altura [h] 8,6 mm
Longitud [l] 5,2 mm
Altura total 8 mm
Aplicación
Recubrimiento de contactos 0,6 mm
Desplazamiento del centro ± 0,5 mm en eje longitudinal y transversal
Altura de la pila 9 mm Tolerancia: +0,6 mm (en combinación con Familia de artículos:FS 0,635-FV-R- 4,0)
15 mm Tolerancia: +0,6 mm (en combinación con Familia de artículos:FS 0,635-FV-R-10,0)
Longitud de introducción 0,6 mm
Tolerancia angular ± 10 ° en eje longitudinal y transversal (al enchufarlo)
± 2 ° en eje longitudinal y transversal (en estado enchufado)
Diseño de las placas de circuito impreso
Geometría Pad 0,35 x 1,8 mm

Prueba térmica | Grupo de prueba C
Especificación del ensayo IEC 60512-5-2:2002-02
Número de polos probado 60
Resistencia de aislamiento
Especificación del ensayo IEC 60512-3-1:2002-02
Resistencia de aislamiento Polos contiguos ≥ 5 GΩ
Líneas de fuga y distancias de aislamiento de aire |
Especificación del ensayo DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01
Valor mínimo del espacio de aire y de la línea de fuga 0,19 mm

Ensayo de vibraciones
Especificación del ensayo IEC 60068-2-6:2007-12
Frecuencia 10 - 55 - 10 Hz
Velocidad de barrido 1 octava/min
Amplitud 1,52 mm
Velocidad de barrido 181 m/s²
Duración de ensayo por eje 2 h
Prueba de durabilidad
Especificación del ensayo IEC 60512-9-1:2010-03 (conformidad)
Resistencia de contacto R1 70 mΩ
Resistencia de contacto R2 70 mΩ
Ciclos de enchufe 50
Resistencia de aislamiento Polos contiguos ≥ 5 GΩ
Ensayo climático
Especificación del ensayo IEC 60068-2-60:2015-06
Fatiga por corrosión Método 4, 10 días
Esfuerzo térmico 125 °C/168 h
Tensión alterna soportable 500 V
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente (servicio) -55 °C ... 125 °C
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) -40 °C ... 70 °C
Humedad relativa del aire (almacenamiento / transporte) 30 % ... 70 %
Temperatura ambiente (montaje) -5 °C ... 100 °C

Esquema de dimensiones
Tipo de embalaje Correa de 44 mm de ancho
Ancho de cinta [W] 44 mm
Medidas exteriores de la bobina [W2] 50,4 mm
Diámetro de la bobina [A] 330 mm
Tipo del embalaje exterior Bolsa transparente
Nivel ESD (D) conductivo electrostáticamente
Especificación del ensayo DIN EN 61340-5-1 (VDE 0300-5-1): 2008-07

Código de artículo 1332125
Unidad de embalaje 600 Unidades
Cantidad mínima de pedido 600 Unidades
Clave de venta AAWGCB
Clave de producto AAWGCB
GTIN 4063151628178
Peso por unidad (incluido el embalaje) 1,543 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 1,543 g
Número de tarifa arancelaria 85366930
País de origen CN


ECLASS

ECLASS-9.0 27440402
ECLASS-10.0.1 27440402
ECLASS-11.0 27460201

ETIM

ETIM 8.0 EC002637

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121400

China RoHS Espacio de tiempo para el uso previsto: ilimitado = EFUP-e
Sin sustancias peligrosas por encima de los umbrales

Sus ventajas

Asistencia de diseño para el desarrollo de equipos a través de datos M-CAD/E-CAD y servicio de muestras gratuito
Ahorro de costes y espacio gracias a la gama completa en distintas alturas de apilado
Easy Mating mediante pestañas guía integradas y compensación de tolerancias para una producción sin fallos
Transmisión de datos de alta velocidad hasta 20 GBit/s para múltiples opciones de aplicación
Ahorro de tiempo en el proceso de desarrollo mediante simulaciones específicas para el cliente para la integridad de datos
Los puntos de contacto revestidos de oro aseguran una calidad de transmisión estable a largo plazo.