Tenazas para prensar de accionamiento neumático, como aparato de mesa, para punteras según DIN 46228-1: 1992-08 y DIN 46228-4: 1990-09, para sección de conductor de 0,25 - 2,5 mm2
Máquina de crimpado
La máquina de crimpado CF 500 destaca por su gran fuerza de prensado con un diseño compacto. Mediante la opción de cambio sencilla y rápida de las matrices resulta adecuada para el procesamiento de múltiples tipos de contactos hasta 50 mm². Con las máquinas de crimpado CF 500 podrá crimpar de forma flexible y en el mínimo tiempo terminales de cable, punteras o conectores planos.
Matriz de repuesto para las tenazas para prensar ZAP 25 y ZAP 25 T, con muelle, eje, protector de dedos y tuerca hexagonal.
Alojamiento de punteras para engarzador automático CF 500, para conector plano (SCM...) 0,5 - 2,5 mm, ancho: 6,3 mm
Tapa protectora para engarzador automático CF 500, para puentes enchufables FBS...
Matriz para engarzador automático CF 500, para punteras (A... y AI...) 10,16 y 25 mm2
Cabeza para engastar de repuesto para ZAP 100 y ZAP 100 T
Alojamiento de punteras para engarzador automático CF 500, para hembras de enchufe plano (SCF 2,8...), 0,1-1,5 mm2, anchura: 2,8 mm, longitud: 5 mm
Matriz para engarzador automático CF 500, para terminales de cable sin aislar (C-RC... y C-FC...) 16 mm2
Matriz para engarzador automático CF 500, para punteras TWIN (AI-TWIN...) 2 x 6, 2 x 10 y 2 x 16 mm2
Alojamiento de punteras para engarzador automático CF 500, para conector plano (SCM...) 1,5 - 6 mm, ancho: 6,3 mm
Sus ventajas
- Manejo intuitivo mediante la pantalla y las teclas numéricas
- Puesta en marcha sencilla mediante Plug & Play
- Total flexibilidad gracias a las matrices intercambiables
- Fácil activación del proceso de crimpado mediante interruptor de accionamiento por pedal
Máquina de crimpado universal CF 500
Máquina de crimpado universal para todo tipo de contactos
Reduzca los costes mediante automatización. Con las máquinas de crimpado compactas y portátiles CF 500 dispondrá de flexibilidad y rapidez. Mediante distintos insertos de matriz intercambiables, esta máquina automática se convierte en universal.
El proceso de crimpado se inicia mediante un interruptor de pie. De este modo, las dos manos quedan libres para equipar los conductores con los correspondientes contactos.
- Cambio rápido de insertos de crimpado
- Uso móvil mediante asa de transporte
- Modo operativo de dos fases adicional para un procesamiento sencillo y fiable de contactos crimpados