Este elemento de señal óptico está previsto como componente de una columna de señalización modular. Según sus requisitos, puede componer una columna de señalización de cinco elementos de señal como máximo. Emplee un máximo de cinco elementos de señalización ópticos o un máximo de cuatro elementos de señalización ópticos y uno acústico. Emplee un elemento de señalización acústico únicamente como elemento superior. La conexión mecánica y eléctrica entre los elementos se realiza mediante un cierre de bayoneta. Para la conexión eléctrica de la torre de señales dispone de elementos de conexión con conexión por resorte o por tornillo. Para el montaje de la columna de señalización se ofrecen diferentes materiales accesorios. Tenga en cuenta que las columnas de señalización PSD-S (diámetro de 70 mm) no son compatibles mecánicamente con las columnas de señalización PSD-S 50 (diámetro de 50 mm).
PSD-S OE LED BL CL
-
Elemento óptico
2700128
Elemento de luz intermitente LED, 24 V AC/DC, transparente
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Cambio de elemento sin herramientas
Alta intensidad de color e iluminación
Se puede combinar a voluntad
Duración de LED al menos 50.000 h
Consumo de potencia mínimo
Índice de protección IP65