PSD-S CE-TM SCREW
-
Elemento de conexión
2700095
Elemento de conexión con bornes de conexión por tornillo para montaje en tubo
Detalles de producto
Nota sobre el uso | |
Nota sobre la aplicación | Solo para el uso industrial |
Tipo de producto | Elemento de montaje |
Familia de productos | PSD-S |
Volumen de suministro | Tapa final y junta |
Tapa final y junta | |
Número de elementos de señales montables | máx. 5 |
Generalidades | |
Margen de tensión nominal de entrada | 12 V AC/DC ... 240 V AC/DC |
sin puntera | |
Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
Sección de conductor flexible | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
Sección de cable flexible [AWG] | ... 15 |
Longitud de pelado | 7 mm |
con puntera | |
Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
Sección de conductor flexible | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Sección de cable flexible [AWG] | ... 15 |
Longitud de pelado | 7 mm |
rígida | |
Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
Sección de conductor rígido | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
Longitud de pelado | 7 mm |
Esquema de dimensiones |
|
Altura | 27 mm |
Diámetro | 69 mm |
Color | negro |
Material | PA-GF |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP65, en estado montado |
Temperatura ambiente (servicio) | -30 °C ... 50 °C |
Compatibilidad electromagnética | Conformidad con la directiva CEM 2004/108/CE y con la directiva "Baja tensión" 2006/95/CE |
Tipo de montaje | Montaje en tubo |
Indicaciones de montaje | Junta con cada elemento premontado |
Posición de montaje | discrecional |
Código de artículo | 2700095 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Clave de venta | DRL116 |
Clave de producto | DRL116 |
GTIN | 4046356490979 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 97,5 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 91,8 g |
Número de tarifa arancelaria | 85319000 |
País de origen | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371232 |
ECLASS-15.0 | 27371232 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001152 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 46171600 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
excepciones, si fueran conocida | 6(a), 6(a)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
SCIP | fe62944d-02d0-45ae-8ccd-0134fffbf601 |
Productos compatibles
-
PSD-S ME A-SH M18 - Adaptador 2700150
-
PSD-S ME BT 110 - Material de montaje 2700156
-
PSD-S ME T-M 250 - Material de montaje 2700157
-
PSD-S ME T-M 400 - Material de montaje 2700158
-
PSD-S ME T-M 1000 - Material de montaje 2700154
-
PSD-S ME B-M - Material de montaje 2700164
-
PSD-S ME B-P - Material de montaje 2700163
-
PSD-S ME T-P 45 - Material de montaje 2700152
-
PSD-S ME FB - Material de montaje 2700151
-
PSD-S ME OB - Material de montaje 2700153
-
PSD-S ME OB/MB - Material de montaje 2700155
-
PSD-S ME BR-BM/HCR - Soporte de montaje 2700149
-
PSD-S ME BR-BM - Soporte de montaje 2700143
PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17 E-33428 LLANERA (Asturias)