ELR H5-IES-PT/500AC-9-IOL - Arrancador de motor híbrido
2908670

Controlador de arranque híbrido interconectable en redes para invertir motores 3~ AC hasta 500 V AC y corriente de salida 9 A, con desconexión por sobrecarga ajustable, función de parada de emergencia hasta SIL 3/PL e y conexión push-in. Conexión a IO-Link.

Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto









Productos compatibles