BRIDGE-PT 4 - Puente
2904492

Puente de inserción en bucle trifásico para 4 módulos de la familia CONTACTRON con conexión push-in y ancho de carcasa de 22,5 mm, cable de conexión: 3 m

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Puenteado desde 2 hasta 10 dispos. con distancia máx. entre módulos de 22,5 mm
Ahorro de cable significativo
Hasta 575 V AC / 3 x 25 A