El bloqueo por brida longitudinal y transversal permite una alineación estanca, un montaje flexible y un intercambio manual sencillo de los conectores. Las bridas de bloqueo son de poliamida reforzada con fibra de vidrio.
Carcasa de acoplamiento D7, con brida longitudinal, material: PA, material tapa protectora: PA, salidas de cable: 1, recta, M25, altura: 60,5 mm, prensaestopas: con, tapa de protección: sí, Estándar, para insertos de pines