El bloqueo por brida longitudinal y transversal permite una alineación estanca, un montaje flexible y un intercambio manual sencillo de los conectores. Las bridas de bloqueo son de poliamida reforzada con fibra de vidrio.
HEAVYCON ADVANCE con recubrimiento de polvo estándar, carcasa aérea B10, con bloqueo por bayoneta, altura 100 mm, con rosca 1xM25, salida lateral de cable