El bloqueo por brida longitudinal y transversal permite una alineación estanca, un montaje flexible y un intercambio manual sencillo de los conectores. Las bridas de bloqueo son de poliamida reforzada con fibra de vidrio.
Carcasa aérea D7, para brida longitudinal, material: PA, salidas de cable: 1, lateral, M25, altura: 58 mm, prensaestopas: con, Estándar