SACC-MS-4PL SCO - Conector
1095770

Conector, 4-polos, Conector macho recto M12, codificación: A, Conexión push-in, material de moleteado: Fundición inyectada de cinc, niquelada, diámetro exterior del cable 4 mm ... 8 mm

Detalles de producto









Sus ventajas

Conexión fácil y sin herramientas con Push-in Technology
Cómoda conexión de cables flexibles gracias a la palanca
Conexión fiable y rápida de cables eléctricos
Cableado de señales y datos flexible
Conexión fácil y sin herramientas con Push-in Technology