WIREFOX 2,5
-
Pelacables
1212368
Pelacables, para cables y conductores con una sección de conductor de 0,08 a 2,5 mm2, autoajustable, longitud de pelado ajustable hasta 15 mm, capacidad cortante: hasta 6 mm2 flexible/ hasta 1,5 mm2 rígido
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Tope ajustable de forma flexible para la longitud de pelado
Práctico cortador de cable integrado
Los pelacables WIREFOX... destacan por su mecanismo de ajuste automático para los más diferentes aislamientos y diámetros de cable