Elemento de conexión enchufable central, carcasa izquierda con espigas de encaje, derecha abierta sin tapa
SPV 2,5/ 1-M BU
-
Conector
3041066
Conector, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 24 A, número de polos: 1, tipo de conexión: Conexión por resorte, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm2, sección: 0,08 mm2- 4 mm2, color: azul
Detalles de producto
VDE Zeichengenehmigung
ID de homologación: 40019518Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
Solo conductores flexibles | 500 V | 0,2 - 2,5 | ||
Solo conductores rígidos | 500 V | 0,2 - 4 |
cULus Recognized
ID de homologación: E60425Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
Usegroup C | ||||
300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
Usegroup D | ||||
600 V | 5 A | 26 - 12 |
EAC
ID de homologación: KZ7500651131219505Productos compatibles
Sus ventajas
Pueden encajarse carcasas de cables en los conectores, véase figura abajo
A tal efecto, el conector con conexión por resorte se ensambla a partir de elementos unipolares conforme a la aplicación, directamente in situ
Con los conectores COMBI ST autoconfeccionables, para cada posición de tarea existe una solución que puede realizar el mismo usuario
Comprobado para aplicaciones ferroviarias