Un módulo de conexión frontal permite a los fabricantes de equipos conectar y desconectar fácilmente la tecnología de conexión. Conecte hasta 36 polos mediante la conexión por resorte push-in. También se pueden instalar conductores de luz.
Juego de construcción de conector de bus compuesto por 2 conectores enchufables de 10 polos, partes superior e inferior de plástico y borne de metal para fijar el carril simétrico, sin placa de circuito impreso