EV-T1HPCC-DC400A-5,0M50ECBK11R - Cable de carga DC
1089927

CHARX connect professional, CCS tipo 1, Cable de carga HPC-DC, 400 A permanente, 1000 V DC, con conector de carga para vehículos refrigerado y cable refrigerado, cable: 5 m, negro, recto, con soporte para conector de carga, con marco de la cara enchufable sustituible, con pasamuros acodado en el lado derecho, con sensores de temperatura digitales, Refrigeración líquida, Logotipo de PHOENIX CONTACT, SAE J1772, IEC 62196-3-1, para la carga con corriente continua (DC) de vehículos eléctricos (EV)

Detalles de producto








Sus ventajas

Programa de productos completo
El cable de carga adecuado para cada aplicación, desde la cochera hasta el parque de carga
Carga HPC ultrarrápida con hasta 500 kW temporal
Manejo cómodo gracias al diseño ergonómico
Posibilidad de añadir un logotipo para lograr una imagen de marca uniforme en la estación de recarga
Desarrollo y producción según los estándares de la industria del automóvil IATF 16949 e ISO 9001
Seguridad adicional con los sensores de fuga integrados y un indicador de desgaste en la envoltura del cable
Interfaces de comunicación cómodas a través de bus CAN y salida digital
Sustitución de fácil mantenimiento del marco de cara enchufable sin vaciar el refrigerante
Descarga de tracción integrada de los conductores individuales directamente en el pasamuros
Racor de barra de bus premontado para la conexión sin complicaciones de las barras colectoras del cliente o de las soluciones de terminales de cables