STTB 2,5/4P BU - Borna de doble piso
3061512

Borna de doble piso, La corriente y la tensión son determinadas por el conector empleado., tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 22 A, tipo de conexión: Conexión enchufable, 1. Y 2º piso, conexión a la izquierda, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm2, sección: 0,08 mm2 - 4 mm2, clase de montaje: NS 35/15, NS 35/7,5, color: azul

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Conexión con conectores COMBI estándar
Comprobado para aplicaciones ferroviarias