UT 6-MT P/P YE - Borna interrumpible por cuchilla
3064073

Borna interrumpible por cuchilla, con hembras roscadas para tomas de prueba para alojar clavijas de prueba, tensión nominal: 500 V, Corriente constante térmica Ith: 20 A, tipo de conexión: Conexión por tornillo, Sección de dimensionamiento: 6 mm2, sección: 0,2 mm2 - 10 mm2, montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: amarillo

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

El entrante de puente doble permite la distribución de potencial y la alimentación individual
Construcción compacta y alta capacidad de corriente de 20 A