PTME 6-DIO/R-L HV - Borne para componentes
3035698

Borne para componentes, Si se alinean varios bornes para diodos sobre el carril simétrico deberá colocarse una placa distanciadora en medio., con diodo integrado P1000M, tensión nominal: 1000 V, corriente nominal: 5 A, tipo de conexión: Conexión push-in, 1er piso, Sección de dimensionamiento: 6 mm2, sección: 0,5 mm2 - 10 mm2 , color: gris

Este producto precisa otros productos para su funcionamiento. Accesorios necesarios

Detalles de producto









Productos compatibles