UDB 2X25/16 BK
-
Módulo de ramificación de cable principal
3071356
Módulo de ramificación de cable principal, tensión nominal: 400 V, corriente nominal: 101 A, número de conexiones: 4, número de polos: 1, tipo de conexión: Conexión por tornillo, Sección de dimensionamiento: 25 mm2, 1er piso, sección: 1,5 mm2 - 25 mm2, Conexión por tornillo, 2. Piso, sección: 1,5 mm2 - 16 mm2, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: negro
Detalles de producto
Generalidades | Apilable hasta 3 bornas |
Generalidades | |
Observación | La corriente de carga máxima no debe ser sobrepasada por la corriente total de todos los conductores conectados. |
Tipo de producto | Borne de paso |
Familia de productos | UDB |
Número de polos | 1 |
Número de conexiones | 4 |
Número de filas | 1 |
Potenciales | 1 |
Propiedades de aislamiento | |
Categoría de sobretensión | III |
Grado de polución | 3 |
Tensión transitoria de dimensionamiento | 8 kV |
Potencia disipada máxima con condición nominal | 3,26 W |
Número de conexiones por piso | 4 |
Sección nominal | 25 mm² |
1er piso | |
Rosca de tornillo | M5/M6 |
Par de apriete | 2,2 ... 2,5 Nm |
Longitud de pelado | 16 mm |
Conexión según norma | IEC 60998-1 |
Sección de conductor rígido | 1,5 mm² ... 25 mm² |
Sección de conductor AWG | 14 ... 4 (Convertido según IEC) |
Sección de conductor flexible | 10 mm² ... 16 mm² |
Sección de cable flexible [AWG] | 6 ... 6 (Convertido según IEC) |
Sección de cable flexible (puntera sin manguito de plástico) | 1,5 mm² ... 16 mm² |
Sección de cable flexible (puntera con manguito de plástico) | 1,5 mm² ... 10 mm² |
Corriente nominal | 101 A |
Corriente de carga máxima | 101 A |
Tensión nominal | 400 V (máx. 1000 V) |
Observación | Utilice punteras para los conductores flexibles |
Sección nominal | 25 mm² |
2. Piso | |
Par de apriete | 1,7 ... 2 Nm |
Longitud de pelado | 16 mm |
Conexión según norma | IEC 60998-1 |
Sección de conductor rígido | 1,5 mm² ... 16 mm² |
Sección de cable flexible (puntera sin manguito de plástico) | 1,5 mm² ... 10 mm² |
Sección de cable flexible (puntera con manguito de plástico) | 1,5 mm² ... 6 mm² |
Anchura | 23 mm |
Altura | 46 mm |
Profundidad en NS 35/7,5 | 42 mm |
Profundidad en NS 35/15 | 49,5 mm |
Color | negro (RAL 9005) |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
Grupo material aislante | I |
Material aislante | PA |
Prueba con tensión de impulso | |
Resultado | Prueba aprobada |
Verificación de calentamiento | |
Exigencia Ensayo de calentamiento | Aumento de temperatura ≤ 45 K |
Resultado | Prueba aprobada |
Corriente admisible de corta duración 25 mm² | 3 kA |
Resultado | Prueba aprobada |
Rigidez dieléctrica con frecuencia de operación | |
Tensión de prueba Valor nominal | 1,89 kV |
Resultado | Prueba aprobada |
Datos mecánicos | |
Pared lateral abierta | No |
Resistencia mecánica | |
Resultado | Prueba aprobada |
Fijación en el soporte | |
Carril/superficie de fijación | NS 32/NS 35 |
Resultado | Prueba aprobada |
Comprobación de daños en los conductores y de aflojamiento | |
Velocidad de rotación | 10 (+/- 2) r.p.m. |
Rotaciones | 135 |
Sección de conductor/Peso | 1,5 mm2/0,4 kg |
16 mm2/2,9 kg | |
25 mm2/4,5 kg | |
Resultado | Prueba aprobada |
Ensayo de la llama de aguja | |
Tiempo de actuación | 30 s |
Resultado | Prueba aprobada |
Oscilación/ruido de banda ancha | |
Especificación del ensayo | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
Espectro | Prueba de durabilidad categoría 2, en el bogie |
Frecuencia | f1 = 5 Hz hasta f2 = 250 Hz |
Nivel ASD | 6,12 (m/s²)²/Hz |
Aceleración | 3,12g |
Duración de ensayo por eje | 5 h |
Direcciones de ensayo | Ejes X, Y y Z |
Resultado | Prueba aprobada |
Choque | |
Tipo de choque | Semisinusoide |
Aceleración | 5g |
Duración del choque | 30 ms |
Número de choques por dirección | 3 |
Direcciones de ensayo | Ejes X, Y y Z (pos. y neg.) |
Resultado | Prueba aprobada |
Condiciones ambientales | |
Temperatura ambiente (servicio) | -60 °C ... 110 °C (Rango de temperatura de servicio incl. autocalentamiento, temperatura de servicio de corta duración máx.; véase RTI Elec.) |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -25 °C ... 60 °C (durante poco tiempo, no más de 24 h, de -60 °C a +70 °C) |
Temperatura ambiente (montaje) | -5 °C ... 70 °C |
Temperatura ambiente (accionamiento) | -5 °C ... 70 °C |
Humedad de aire admisible (servicio) | 20 % ... 90 % |
Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 30 % ... 70 % |
Conexión según norma | IEC 60998-1 |
IEC 60998-1 |
Tipo de montaje | NS 35/7,5 |
NS 35/15 |
Código de artículo | 3071356 |
Unidad de embalaje | 5 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 5 Unidades |
Clave de venta | BE1213 |
Clave de producto | BE1213 |
Página del catálogo | Página 580 (C-1-2019) |
GTIN | 4046356736015 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 50,47 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 50,47 g |
Número de tarifa arancelaria | 85369010 |
País de origen | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27250119 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000897 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Carril simétrico perforado 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Carril simétrico sin perforar 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Carril simétrico perforado 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril simétrico sin perforar 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Carril simétrico sin perforar 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Carril simétrico perforado 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Carril simétrico sin perforar 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril simétrico sin perforar 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Caperuza final 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Carril simétrico perforado 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Carril simétrico sin perforar 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Carril simétrico perforado 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril simétrico sin perforar 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Carril simétrico sin perforar 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Carril simétrico perforado 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Carril simétrico sin perforar 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril simétrico sin perforar 1201895
-
NS 35/15 CAP - Caperuza final 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril simétrico sin perforar 1201798
-
CLIPFIX 35 - Soporte final 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Soporte final 3022276
-
E/NS 35 N - Soporte final 0800886
-
SF-PZSL 1-80 S-VDE - Destornillador 1212699
-
CRIMPFOX 25R - Tenaza de crimpado 1212039
-
CRIMPFOX 6T-F - Tenaza de crimpado 1212038
Sus ventajas
El módulo de ramificación es adecuado para la toma de tensión sencilla de los cables de abastecimiento principales
Cumplen las exigencias de la norma DIN VDE 0603-2/EN 60998‑1
PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17 E-33428 LLANERA (Asturias)