El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de España. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

UDB 2X25/16 BU - Módulo de ramificación de cable principal
3071358

Módulo de ramificación de cable principal, tensión nominal: 400 V, corriente nominal: 101 A, número de conexiones: 4, número de polos: 1, tipo de conexión: Conexión por tornillo, Sección de dimensionamiento: 25 mm2, 1er piso, sección: 1,5 mm2 - 25 mm2, Conexión por tornillo, 2. Piso, sección: 1,5 mm2 - 16 mm2, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: azul

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

El módulo de ramificación es adecuado para la toma de tensión sencilla de los cables de abastecimiento principales
Cumplen las exigencias de la norma DIN VDE 0603-2/EN 60998‑1