Noticias Conozca con nuestras últimas noticias los productos y las tecnologías, nuestra empresa, el desarrollo empresarial estratégico y el compromiso sostenible. Puede descargar fácilmente información de prensa e imágenes en el área de descargas.

  • Filtros:
  • Filtros aplicados (1):
Cajas para electrónica con simulación térmica

Cajas para electrónica con simulación térmica

Las cajas para electrónica con los disipadores de calor adecuados y placas de circuito impreso optimizadas ofrecen una refrigeración óptima y un mayor rendimiento de los equipos. Para las cajas para electrónica de las series BC, ME-IO, ICS y UCS, Phoenix Contact ofrece por tanto una combinación de disipadores de calor adecuados y un servicio de simulación único que maximiza la eficiencia térmica del equipo.

Parte inferior de la carcasa ICS

Nueva parte inferior de la carcasa para cajas para electrónica de la serie ICS

La nueva parte inferior de la carcasa de la serie ICS de Phoenix Contact, con una anchura de 50 mm, ofrece la mayor superficie posible para la placa de circuito impreso de la serie ICS, por lo que crea más espacio para la electrónica incorporada.

Sistema de sujeción flexible de placas de circuito impreso para perfiles extruidos UM

Sistema de sujeción flexible de placas de circuito impreso para perfiles extruidos UM

El soporte para placas de evaluación (EVA) para los perfiles extruidos UM-BASIC y UM-PRO de Phoenix Contact es un sistema de sujeción de ajuste flexible para alojar placas de circuito impreso de diferentes tamaños. El sistema puede montarse en un perfil UM-BASIC/-PRO 122 de Phoenix Contact.

Sistema de cajas ME-IO Slim para sistemas de control compactos

Sistema de cajas ME-IO Slim para sistemas de control compactos

La ME-IO Slim es la solución de caja eficiente de Phoenix Contact para sistemas de control compactos que requieren tecnología de conexión frontal sellada. La anchura del módulo, de solo 12 mm, permite un diseño del sistema compacto.

GameChangers para la conexión de equipos

GameChangers: la revolución en la conexión de equipos

Phoenix Contact presenta los GameChangers para la conexión de equipos: con ideas, tecnologías y materiales avanzados, ofrecen soluciones para una mayor velocidad, compacidad, ligereza, robustez, flexibilidad y rendimiento en la fabricación de equipos.

Imagen de la feria electronica

Phoenix Contact en electronica 2024: centrada en la tecnología de conexión innovadora y las energías renovables

Bajo el lema "Change Forward - El futuro que puedes tocar", Phoenix Contact presentará este año sus productos más destacados para la transmisión de señales, datos y potencia en la feria electronica 2024 de Múnich (del 12 al 15 de noviembre). La presentación de la feria se centrará en tecnologías y soluciones de conexión pioneras para la infraestructura de recarga, las energías renovables y las soluciones de corriente continua para la industria de la All Electric Society.

Visión general de los tres tamaños para Monitoring Case Systems MCS

Cajas para electrónica para aplicaciones de sensores e IIoT

Con la nueva serie MCS, Phoenix Contact ofrece una sofisticada caja para una variada electrónica. Convence a todos los niveles: desde el montaje de la placa de circuito impreso y la fácil instalación hasta el mantenimiento del equipo. El diseño modular de la caja resulta muy práctico.

Edificio en construcción con solución de sistema fotovoltaico de la serie POS

Solución de sistema fotovoltaico para sistemas energéticamente autosuficientes

Phoenix Contact presenta una solución de caja basada en paneles fotovoltaicos con varias clases de potencia de hasta 190 Wp. El POS (Pico Off-Grid System) incluye una carcasa de plástico protegida frente al agua y los golpes, un soporte para mástil de acero inoxidable y un panel solar. Para soluciones autosuficientes de uso en campo, se pueden añadir ordenadores, unidades de comunicación, baterías y mucho más.

Bornas para placa de circuito impreso, conectores y cajas para electrónica de plásticos de origen biológico

Reducción de CO2 mediante el uso de plásticos de origen biológico en la tecnología de conexión de equipos

Phoenix Contact se está centrando en un cambio gradual hacia una mayor sostenibilidad en sus productos. Ya existen soluciones en las categorías de producto de bornas para placa de circuito impreso, conectores y cajas para electrónica que han mejorado significativamente la huella de carbono gracias a la optimización de los procesos y a los materiales sostenibles.

Cajas para exteriores OCS

Cajas para exteriores de grandes dimensiones para el funcionamiento fiable de sistemas de equipos autónomos

Con la nueva generación de cajas para exteriores OCS, Phoenix Contact amplía su cartera de cajas de campo. Las tres nuevas variantes de caja, más grandes, facilitan la instalación de varios componentes electrónicos en una misma caja.

Conectores de bus para carril DIN

Ampliaciones para conectores de bus para carril DIN ICS y ME-IO

Con las series de cajas ME-IO e ICS, Phoenix Contact ofrece una amplia cartera para el desarrollo de equipos. Los nuevos artículos de ampliación para los conectores de bus para carril DIN facilitan aún más la implementación de un sistema completo formado por varios módulos.

Bornas para placa de circuito impreso ICS

Ampliaciones de la cartera de cajas para electrónica de la serie ICS

Con la serie de cajas ICS, Phoenix Contact ofrece un sistema de cajas versátil para equipos de automatización orientados al futuro.

Soluciones de disipadores de calor UCS

Disipadores de calor pasivos y dispersión térmica para cajas para electrónica UCS

Los sistemas embebidos y ordenadores monoplaca son cada vez más potentes y, al mismo tiempo, más compactos. Para garantizar un funcionamiento fiable se precisan conceptos coordinados de disipación del calor. Por ello, Phoenix Contact ofrece una combinación integrada de disipador de calor y dispersor térmico para la serie de cajas Universal Case System (UCS).

Representación térmica de un equipo eléctrico

Diseño óptimo de la electrónica mediante simulación térmica para desarrolladores de equipos

La simulación térmica online de Phoenix Contact ofrece nuevas posibilidades para el diseño adecuado de la electrónica industrial, incluso desde la fase de desarrollo.