Solución de sistema fotovoltaico para sistemas energéticamente autosuficientes

27.08.2024
Edificio en construcción con solución de sistema fotovoltaico de la serie POS

Phoenix Contact presenta una solución de caja basada en paneles fotovoltaicos con varias clases de potencia de hasta 190 Wp. El POS (Pico Off-Grid System) incluye una carcasa de plástico protegida frente al agua y los golpes, un soporte para mástil de acero inoxidable y un panel solar. Para soluciones autosuficientes de uso en campo, se pueden añadir ordenadores, unidades de comunicación, baterías y mucho más.

Con una caja robusta resistente a las condiciones climáticas extremas y un soporte para mástil de acero inoxidable, este sistema ofrece una solución fiable y duradera para suministrar energía en zonas remotas y entornos exigentes. El sistema fotovoltaico autosuficiente utiliza la energía del sol para la fuente de alimentación. El panel fotovoltaico se conecta con conectores fotovoltaicos Sunclix. La combinación de paneles solares monocristalinos de alta calidad y una caja resistente hace que el sistema sea especialmente adecuado para su uso en zonas remotas. Se utiliza, por ejemplo, para la adquisición de datos medioambientales, en entornos industriales con elevados requisitos y en muchas otras aplicaciones.

Contacto de prensa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Comunicaciones corporativas