El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de España. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

Cajas para electrónica para aplicaciones de sensores e IIoT

27.08.2024
Visión general de los tres tamaños para Monitoring Case Systems MCS

Con la nueva serie MCS, Phoenix Contact ofrece una sofisticada caja para una variada electrónica. Convence a todos los niveles: desde el montaje de la placa de circuito impreso y la fácil instalación hasta el mantenimiento del equipo. El diseño modular de la caja resulta muy práctico.

El Monitoring Case System (MCS) es ideal para equipos de campo en el ámbito de la tecnología de sensores, así como para aplicaciones IoT e IIoT. El índice de protección IP65/IP67 permite utilizar las cajas sin problemas en aplicaciones industriales. También se ofrece una versión IP40 como alternativa. El borde inclinado de la caja permite montar la placa de circuito impreso casi en posición horizontal. Esto permite que los conectores premontados se deslicen por los orificios de la caja. De este modo, la superficie máxima de la placa de circuito impreso puede coincidir con la superficie de la caja y se aprovecha al máximo el espacio de instalación. En la práctica, la caja para electrónica impresiona por las bisagras adicionales. Estas bisagras se insertan posteriormente en la caja y unen la parte superior de la caja y la cubierta con la parte inferior. Así tendrá las manos libres para realizar tareas de mantenimiento o instalación. La junta también está unida a la caja de manera que no puede perderse.

Los usuarios configuran una amplia gama de soluciones para su aplicación a partir de componentes estándar, accesorios opcionales y nuestra extensa cartera de tecnología de conexión. La MCS está disponible en tres tamaños y con distintas variantes de marco y cubierta. Las cajas también pueden personalizarse con opciones de impresión y rotulación, así como de procesamiento mecánico.

Contacto de prensa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Comunicaciones corporativas