Rotulación eficaz y duradera en la infraestructura de edificios

27.08.2024
Marcado de cables en la instalación en edificios

Phoenix Contact ofrece soluciones integrales para la rotulación profesional en la infraestructura de edificios. Las diferentes tecnologías de rotulación, un software intuitivo, una amplia cartera de materiales y servicios completos permiten simplificar considerablemente los procesos de trabajo.

Los sistemas de rotulación de alto rendimiento de Phoenix Contact están disponibles con una resistente rotulación por láser, una versátil impresión por inyección de tinta UV y una flexible impresora de transferencia térmica. Los sistemas de marcado fijos son adecuados para procesar grandes volúmenes. Sin embargo, en la infraestructura de edificios, las rotulaciones suelen crearse directamente en el entorno de trabajo. Las impresoras portátiles de batería Thermomark Go Series y Thermomark Prime 2.0 ofrecen opciones de marcado flexibles y están listas para usar directamente in situ. Con la ayuda de la aplicación MARKING system, la creación de rotulaciones resulta eficaz e intuitiva. La cartera de MARKING system cubre todo tipo de materiales de marcado en cualquier aplicación. Se trata, por ejemplo, de señales de advertencia impresas para el marcado de circuitos eléctricos del alumbrado de emergencia conforme a la norma DIN VDE 0108-100, señales de protección contra incendios para la rotulación de detectores de humo conforme a la norma DIN 4066 y señales de advertencia y petición conforme a la norma ISO 7010. Además, algunos materiales también pueden configurarse en función de las necesidades individuales. Estos artículos a medida resultan ideales para pequeños proyectos en serie en el ámbito de la infraestructura de edificios. Los nuevos tamaños están disponibles con rapidez y pueden pedirse en pequeñas cantidades de manera personalizada. Esta sofisticada e integral solución de sistema permite a los instaladores marcar fácilmente la infraestructura del edificio y ahorrar un tiempo y unos costes considerables.

Contacto de prensa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications & Brand Management