Noticias Conozca con nuestras últimas noticias los productos y las tecnologías, nuestra empresa, el desarrollo empresarial estratégico y el compromiso sostenible. Puede descargar fácilmente información de prensa e imágenes en el área de descargas.

  • Filtros:
  • Filtros aplicados (1):
Acceso remoto mediante tablet

mGuard Secure Cloud con la nueva versión 3.1

mGuard Secure Cloud de Phoenix Contact permite accesos remotos seguros a máquinas e instalaciones de todo el mundo. Ya está disponible la nueva versión 3.1.

Sensor LoRaWAN para medir la humedad del suelo

La monitorización medioambiental como base del riego orientado a la demanda

El uso correcto del agua como recurso siempre ha sido importante, especialmente en tiempos de cambio climático. Una monitorización medioambiental exhaustiva es el primer paso para poder controlar mejor fenómenos extremos como las inundaciones o la sequía. En el medio urbano, por ejemplo, la humedad del suelo se mide en las zonas verdes. Esto permite realizar un riego orientado a la demanda.

Acopladores IO-Link para la transmisión IO-Link sin contacto

Nuevos acopladores IO-Link para la transmisión de energía y datos sin contacto

Phoenix Contact complementa su cartera para la transmisión de energía y datos sin contacto con nuevos acopladores IO-Link. Este innovador producto permite el intercambio de datos sin contacto entre equipos IO-Link en sistemas de automatización existentes y ofrece numerosas ventajas a los usuarios.

Familia de productos Cellulink

Nuevos routers de radiotelefonía móvil industriales para exteriores

Phoenix Contact amplía su cartera de comunicación remota con routers de radiotelefonía móvil industriales para exteriores. La familia de productos Cellulink conecta equipos con capacidad de red en todo el mundo con la red de radiotelefonía móvil y cuenta con la certificación IEC 62443-4-2.

Dos nuevos módulos WLAN para la banda de 6 GHz

Los nuevos módulos WLAN para la banda de 6 GHz mejoran la automatización industrial

Phoenix Contact amplía su gama de módulos WLAN Client industriales con variantes según wifi 6E (IEEE 802.11ax) para la nueva banda de frecuencia de 6 GHz. De este modo, se dispone de 24 nuevos canales de transmisión libres en los que con los módulos wifi 6E se puede utilizar toda la potencia de las nuevas características de IEEE 802.11ax.

FL SWITCH 5900

Nuevos switches gestionados para montaje en rack de 19 pulgadas para la industria

Phoenix Contact presenta en la Hannover Messe 2025 una nueva gama de switches gestionados en formato de 19 pulgadas. Los switches de la serie FL Switch 5900 ofrecen un alto rendimiento de datos, amplias funciones de seguridad y modernos mecanismos TSN con hasta cuatro puertos de 10 Gigabits.

Dispositivo de protección contra sobretensiones APL TERMITRAB complete en carril DIN

Nueva protección contra sobretensiones para aplicaciones APL

La nueva protección contra sobretensiones para aplicaciones SPE o APL de la familia de productos TERMITRAB complete de Phoenix Contact cumple los estándares internacionales y ofrece una protección completa para zonas Ex en la automatización de procesos.

NearFi transfiere datos de energía y datos Ethernet en tiempo real sin contacto

Nuevas variantes para la transmisión de energía y datos Ethernet en tiempo real sin contacto

Las nuevas variantes de los acopladores NearFi de Phoenix Contact permiten duplicar el alcance de la transmisión de datos inalámbricos. También ofrecen el doble de potencia con compensación automática de corriente o la transmisión de dos tensiones aisladas galvánicamente (US/UA) mediante conexión en paralelo.

WLAN serie 1000 con wifi 6 (IEEE 802.11ax)

Módulos WLAN de alto rendimiento con wifi 6 (IEEE 802.11ax) para la automatización industrial

Phoenix Contact amplía su cartera de redes industriales con módulos de cliente WLAN conformes a la norma tecnológica wifi 6 (IEEE 802.11ax). Los nuevos módulos de la serie WLAN 1000 admiten velocidades brutas de transmisión de datos WLAN de hasta 2402 MBit/s con un ancho de banda de 160 MHz.

Switches REG para la automatización de edificios

Switches no gestionados para la automatización de edificios

En la feria Light + Building de Fráncfort de este año, Phoenix Contact presentó por primera vez su nueva serie de switches REG no gestionados para la automatización de edificios. Gracias a su formato REG, los componentes están especialmente diseñados para su uso en distribuidores de instalaciones de edificios.

Equipo de mando de iluminación LoRaWAN

Equipo de mando de iluminación LoRaWAN para el alumbrado público

El nuevo equipo de mando de iluminación LoRaWAN para el alumbrado público de Phoenix Contact permite reducir el consumo de energía, alargar la vida útil y reducir la necesidad de mantenimiento de las luminarias.

Familia de productos de convertidores de medios Ethernet

Nueva generación de convertidores de medios Ethernet

Phoenix Contact lanza al mercado tres nuevas familias de convertidores de medios, cada una de ellas diseñada para entornos y retos industriales específicos.

WLAN Mesh

Nuevo modo MESH para redes de automatización inalámbricas

Con WLAN Mesh se pueden crear redes ad hoc autónomas y autoorganizadas que no precisan una infraestructura central como los puntos de acceso WLAN.

Punto de acceso WLAN

Equipos WLAN industrial con antenas externas

Con los nuevos módulos inalámbricos WLAN industriales 1010 y 2010, pueden equiparse máquinas compactas, robots móviles o sistemas de transporte automatizados de forma sencilla con una interfaz WLAN.

Módulo inalámbrico Bluetooth-LE 5

Nuevo módulo para integración de sensores industriales Bluetooth Low Energy

El nuevo módulo inalámbrico FL BLE 1300 con antena integrada conecta hasta ocho sensores Bluetooth Low Energy industriales con sistemas de control industriales y sistemas IoT.

EPA 2 adaptadores

Transmisión WLAN y Bluetooth en un módulo

Los nuevos módulos EPA 2 adaptadores combinan la transmisión mediante Bluetooth y WLAN en un único módulo robusto en el índice de protección IP 65.