Transmisión WLAN y Bluetooth en un módulo
Los nuevos módulos EPA 2 adaptadores combinan la transmisión mediante Bluetooth y WLAN en un único módulo robusto en el índice de protección IP 65.
Según la aplicación, los módulos compactos pueden seguir utilizándose tanto con una antena interna como externa. La conexión para Ethernet y la fuente de alimentación se realiza mediante conexiones M12.
Gracias al adaptador para puerto Ethernet puede comunicar de forma inalámbrica equipos de automatización aptos para Ethernet mediante Wireless LAN o Bluetooth en el entorno industrial adverso con la red del sistema de control.
Debido a la comunicación con transparencia de protocolo pueden transmitirse fácilmente distintos tipos de protocolos como Profinet, Modbus-TCP o EtherNet/IP. Incluso puede transmitir de forma inalámbrica con seguridad y fiabilidad señales de datos orientadas a la seguridad funcional mediante protocolos como PROFIsafe.