PR1-BSP3/2X21
-
Zócalo de relé
2833534
Zócalo de relé PR1..., para relés miniatura de potencia o mini-relés de conmutación con 1 ó 2 contactos conmutados o relés de estado sólido de igual construcción, ejecución de 1/3 pisos, conexiones por resorte, posibilidad de enchufe para módulos de entrada/antiparasitarios
Este producto precisa otros productos para su funcionamiento.
Accesorios necesarios
Detalles de producto
Tipo de producto | Zócalo de relé |
Tensión nominal UN | 300 V AC/DC |
Corriente nominal IN | 10 A |
Lado de entrada | |
Tipo de conexión | Conexión por resorte |
Longitud de pelado | 10 mm |
Sección de conductor rígido | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
Sección de conductor flexible | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
Sección de conductor AWG | 26 ... 16 |
Lado de salida | |
Tipo de conexión | Conexión por resorte |
Longitud de pelado | 10 mm |
Sección de conductor rígido | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
Sección de conductor flexible | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
Sección de conductor AWG | 26 ... 16 |
Anchura | 16 mm |
Altura | 97 mm |
Profundidad Brida de sujeción | 72 mm (EL1-P16) |
80 mm (EL1-P25) |
Condiciones ambientales | |
Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 85 °C |
Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
Posición para el montaje | discrecional |
Código de artículo | 2833534 |
Unidad de embalaje | 10 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Clave de producto | DK6322 |
Página del catálogo | Página 373 (C-7-2013) |
GTIN | 4017918933784 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 55 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 45,84 g |
Número de tarifa arancelaria | 85366990 |
País de origen | CN |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122335 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
-
-
REL-MR- 24DC/21HC - Relé individual 2961312
-
REL-MR- 48DC/21HC - Relé individual 2834821
-
REL-MR- 60DC/21HC - Relé individual 2961325
-
REL-MR-110DC/21HC - Relé individual 2961338
-
REL-MR- 24AC/21HC - Relé individual 2961406
-
REL-MR-120AC/21HC - Relé individual 2961419
-
REL-MR-230AC/21HC - Relé individual 2961422
-
REL-MR- 12DC/21HC AU - Relé individual 2961532
-
REL-MR- 24DC/21HC AU - Relé individual 2961545
-
REL-MR-110DC/21HC AU - Relé individual 2961561
-
REL-MR- 24AC/21HC AU - Relé individual 2961503
-
REL-MR-120AC/21HC AU - Relé individual 2961516
-
REL-MR-230AC/21HC AU - Relé individual 2961529
-
REL-MR- 12DC/21-21 - Relé individual 2961257
-
REL-MR- 24DC/21-21 - Relé individual 2961192
-
REL-MR- 48DC/21-21 - Relé individual 2834834
-
REL-MR- 60DC/21-21 - Relé individual 2961273
-
REL-MR-110DC/21-21 - Relé individual 2961202
-
REL-MR- 24AC/21-21 - Relé individual 2961435
-
REL-MR-120AC/21-21 - Relé individual 2961448
-
REL-MR-230AC/21-21 - Relé individual 2961451
-
REL-MR- 12DC/21-21AU - Relé individual 2961299
-
REL-MR- 24DC/21-21AU - Relé individual 2961215
-
REL-MR- 48DC/21-21AU - Relé individual 2834847
-
REL-MR- 60DC/21-21AU - Relé individual 2961286
-
REL-MR-110DC/21-21AU - Relé individual 2961228
-
REL-MR- 24AC/21-21AU - Relé individual 2961464
-
REL-MR-120AC/21-21AU - Relé individual 2961477
-
REL-MR-230AC/21-21AU - Relé individual 2961480
-
REL-MR- 24DC/1IC - Relé individual 2961341
-
REL-MR- 24DC/21HC/MS - Relé individual 2987888
-
REL-MR- 24AC/21HC/MS - Relé individual 2987891
-
REL-MR-120AC/21HC/MS - Relé individual 2987901
-
REL-MR-230AC/21HC/MS - Relé individual 2987914
-
REL-MR- 24DC/21HC AU/MS - Relé individual 2987927
-
REL-MR-230AC/21HC AU/MS - Relé individual 2987930
-
REL-MR- 24DC/21-21/MS - Relé individual 2987943
-
REL-MR- 24AC/21-21/MS - Relé individual 2987956
-
REL-MR-120AC/21-21/MS - Relé individual 2987969
-
REL-MR-230AC/21-21/MS - Relé individual 2987972
-
REL-MR- 24DC/21-21AU/MS - Relé individual 2987985
-
REL-MR-230AC/21-21AU/MS - Relé individual 2987998
-
LDP- 12- 24DC - Módulo enchufable 2833657
-
LDP- 48- 60DC - Módulo enchufable 2833660
-
LDP-110DC - Módulo enchufable 2833673
-
LV- 12- 24UC - Módulo enchufable 2833712
-
LV-120-230AC/110DC - Módulo enchufable 2833738
-
V-120-230UC - Módulo enchufable 2833880
-
RC-120-230UC - Módulo enchufable 2833767
-
MP 1 - Índice de señalización 2833631
-
EML (15X6)R YE - Etiqueta 0819288
Sus ventajas
Familia zócalos de relé para dotación con 1 o 2 relés de cont. conmutados o de estado sólido
Brida suj. para relé con superficie de rotulación y func. extracción
Módulos enchufables de entrada/antiparasitarios
PHOENIX CONTACT
Edificio Elemento, Av. El Dorado #69-76 torre 3, oficina 901. Código Postal 111071. Bogotá, Colombia