El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de Colombia. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

LV-120-230AC/110DC - Módulo enchufable
2833738

Módulo de conectores, con varistor y LED amarillo, tensión de entrada: 120 ... 230 V AC/110 V DC ±20 %

Detalles de producto









Sus ventajas

Protección contra inserción incorrecta por codific. mecánica
Atenuación tensión inversa de bobina inductiva