REL-MR-230AC/21-21/MS - Relé individual
2987972

Relé miniatura enchufable, con contacto de potencia, 2 contactos conmutados, tecla de comprobación, indicación mecánica de la posición de conmutación, LED de estado, tensión de bobina 230 V AC

Este producto precisa otros productos para su funcionamiento. Accesorios necesarios

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Con accionamiento manual definible
Modelos DC con diodo de libre circulación
LED de estado integrado
Hasta 16 A corriente de conmutación
Indicación mecánica posición conmut