ME PLC 40 PL S GY7035 - Tapa ciega insertable
2201497

Placa de inserción, para montar por debajo de la tapa de construcción corta, color: gris claro

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

Montaje sin herramientas
Disponible en la anchura de 40 mm
Clase de inflamabilidad V0 según UL 94
Varianza en la tecnología de conexión
Puede montase sobre el carril DIN
Opcionalmente puede montarse con conector de bus para carril así como sistema de conectores de potencia