cULus Listed
ID de homologación: E353282Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
1000 V | 32 A | 14 - 6 |
Soporte para fusibles, tipo de fusible: gPV 10,3 x 38 mm según 60269-6, tensión nominal: 1000 V DC, corriente nominal: 20 A, tipo de conexión: Conexión push-in, Sección de dimensionamiento: 10 mm2, sección: 1,5 mm2- 10 mm2, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: negro
Tipo de producto | Borne para fusible |
Número de conexiones | 2 |
Número de filas | 1 |
Propiedades de aislamiento | |
Categoría de sobretensión | III |
Grado de polución | 3 |
Tensión transitoria de dimensionamiento | 6 kV |
Potencia disipada máxima con condición nominal | 4 W |
Fusible | gPV 10,3 x 38 mm según 60269-6 |
Disipación máxima | 3 W (Cartucho fusible) |
Número de conexiones por piso | 2 |
Sección nominal | 10 mm² |
Sección de dimensionamiento AWG | 6 |
Tipo de conexión | Conexión push-in |
Longitud de pelado | 18 mm |
Conexión según norma | IEC 60269-1 / -2 |
Sección de conductor rígido | 1,5 mm² ... 10 mm² |
Sección de conductor AWG | 14 ... 8 (Convertido según IEC) |
Sección de conductor flexible | 1,5 mm² ... 16 mm² |
Sección de cable flexible [AWG] | 14 ... 6 (Convertido según IEC) |
Sección de cable flexible (puntera sin manguito de plástico) | 1,5 mm² ... 10 mm² |
Sección de cable flexible (puntera con manguito de plástico) | 1,5 mm² ... 10 mm² |
Corriente nominal | 20 A (La corriente y la tensión quedan determinadas por el fusible empleado.) |
Corriente de carga máxima | 20 A (La corriente y la tensión quedan determinadas por el fusible empleado.) |
Tensión nominal | 1000 V DC (La corriente y la tensión quedan determinadas por el fusible empleado.) |
Sección nominal | 10 mm² |
Sección de conexión directamente enchufable | |
Sección de conductor rígido | 1,5 mm² ... 10 mm² |
Sección de cable rígido [AWG] | 16 ... 6 (Convertido según IEC) |
Sección de cable flexible (puntera sin manguito de plástico) | 4 mm² ... 10 mm² |
Sección de cable flexible (puntera con manguito de plástico) | 2,5 mm² ... 10 mm² |
Anchura | 17,6 mm |
Altura | 87 mm |
Profundidad en NS 35/7,5 | 63 mm |
Profundidad en NS 35/15 | 70,5 mm |
Color | negro (RAL 9005) |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
Grupo material aislante | IIIa |
Material aislante | PA |
Datos mecánicos | |
Pared lateral abierta | No |
Condiciones ambientales | |
Temperatura ambiente (servicio) | -60 °C ... 85 °C (Rango de temperatura de servicio incl. autocalentamiento, temperatura de servicio de corta duración máx.; véase RTI Elec.) |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -25 °C ... 55 °C (durante poco tiempo, no más de 24 h, de -60 °C a +70 °C) |
Temperatura ambiente (montaje) | -5 °C ... 70 °C |
Temperatura ambiente (accionamiento) | -5 °C ... 70 °C |
Humedad de aire admisible (servicio) | 20 % ... 90 % |
Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 30 % ... 70 % |
Conexión según norma | IEC 60269-1 / -2 |
Tipo de montaje | NS 35/7,5 |
NS 35/15 |
Código de artículo | 3062142 |
Unidad de embalaje | 10 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 10 Unidades |
Clave de producto | BE2234 |
GTIN | 4046356724746 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 53,76 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 53,76 g |
Número de tarifa arancelaria | 85369095 |
País de origen | CN |
ECLASS-13.0 | 27250113 |
ECLASS-15.0 | 27250113 |
ETIM 9.0 | EC000899 |
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |