CRIMPFOX 6-M
-
Tenaza de crimpado
1212720
Pinza de crimpado, para punteras sin collar aislante según DIN 46228 parte 1 y punteras con collar aislante según DIN 46228 parte 4, 0,25 mm2 ... 6,0 mm2, introducción lateral, engaste trapezoidal
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Cierre a presión con desbloqueo
Estaciones de matriz señalizadas para el procesamiento preciso de las secciones correspondientes
Incluso para grandes secciones de conductor se consigue un prensado óptimo para cualquier casquillo final de conductor con un esfuerzo mínimo
Prensado de alta calidad permanente