FUSE 10,3X38 8A PV - Fusible
3061321

Fusible, 10,3x38 mm, hasta 1000 V DC, característica gPV

Detalles de producto









Sus ventajas

Fusibles Midget 10 x 38 para la protección fiable de módulos fotovoltaicos y sus sistemas de conductos
Utilización en ramales PV hasta 1000 V DC de tensión nominal
Diseñado según la norma fotovoltaica IEC 60269-6