Sistema de gestión de edificios con controlador Building IoT

Sistema de gestión de edificios

Con el sistema de gestión de edificios Emalytics le ofrecemos una plataforma para todos los elementos centrales de la infraestructura digital de su edificio. Emalytics combina una instalación de gestión y manejo, así como la monitorización de energía en una plataforma inteligente. Con el marco basado en IoT, puede controlar, evaluar y procesar los datos y la información de todos los subprocesos individuales según sea necesario. Benefíciese de una ingeniería sencilla y de una plataforma para todos los procesos y aplicaciones de su edificio.

Go to Product Detail Page for item 1589160
EM-VIEW UPGRADE 500 TO 5000 - Sistema de gestión de edificios
EM-VIEW UPGRADE 500 TO 5000 - Sistema de gestión de edificios
1589160

Licencia de actualización para Emalytics View, para ampliar la licencia de tiempo de ejecución de 500 puntos de datos Niagara a 5000 puntos de datos. Esta licencia no tiene límite de tiempo.
Tenga en cuenta que al adquirir esta licencia debe facilitar la siguiente información: el ID de host del ordenador en el que se ejecuta Emalytics View y el correo electrónico al que debe enviarse la licencia.

Go to Product Detail Page for item 1589175
EM-VIEW UPGRADE 2500 TO 50000 - Sistema de gestión de edificios
EM-VIEW UPGRADE 2500 TO 50000 - Sistema de gestión de edificios
1589175

Licencia de actualización para Emalytics View, para ampliar la licencia de tiempo de ejecución de 2500 puntos de datos Niagara a 50000 puntos de datos. Esta licencia no tiene límite de tiempo.
Tenga en cuenta que al adquirir esta licencia debe facilitar la siguiente información: el ID de host del ordenador en el que se ejecuta Emalytics View y el correo electrónico al que debe enviarse la licencia.

Go to Product Detail Page for item 1589168
EM-VIEW UPGRADE 1250 TO 10000 - Sistema de gestión de edificios
EM-VIEW UPGRADE 1250 TO 10000 - Sistema de gestión de edificios
1589168

Licencia de actualización para Emalytics View, para ampliar la licencia de tiempo de ejecución de 1250 puntos de datos Niagara a 10000 puntos de datos. Esta licencia no tiene límite de tiempo.
Tenga en cuenta que al adquirir esta licencia debe facilitar la siguiente información: el ID de host del ordenador en el que se ejecuta Emalytics View y el correo electrónico al que debe enviarse la licencia.

Sistema de gestión de edificios Emalytics basado en IoT en la aplicación

Sistema de gestión de edificios Emalytics en la aplicación

Sus ventajas

  • Un marco para la automatización, monitorización, captación de datos, así como la conectividad segura y continua del sistema, las instalaciones y los componentes
  • Aumento de la eficiencia de servicio gracias al funcionamiento impecable garantizado del edificio
  • Protección de la inversión: actualizable y ampliable en cualquier momento gracias a la tecnología orientada al futuro

La solución Emalytics - Ingeniería sencilla para todas las aplicaciones de edificios

Emalytics se puede construir a partir de los tres elementos Sistema de control, Automation, View y Cloud. Con el sistema de control Emalytics como hardware y Automation como software se realiza la integración y la ingeniería de todos los datos, procesos y aplicaciones del edificio. La visualización, el mando, los informes y el análisis de estos datos se integran en Emalytics View. La nube proporciona un entorno global para el análisis de datos basado en la IA y la gestión de la energía en todo el proyecto.

Controlador Building IoT ILC 2050 BI

Controlador Building IoT ILC 2050 BI

Sistema de control de Emalytics Comunicación física

El elemento central del sistema de gestión de edificios es el controlador Building IoT ILC 2050 BI. Junto con la amplia gama de módulos compatibles, el sistema de control actúa como enlace entre los protocolos de bus comunes a nivel de campo y el mundo abierto de IoT, que ofrece todas las posibilidades de los sistemas de IT modernos para la gestión de edificios.

Emalytics Automation

Emalytics Automation

Emalytics Automation Integración y tecnología

Emalytics Automation es el Framework IoT en el que los datos de todos los componentes se normalizan con un único formato. Los puntos de datos recopilados se definen solo una vez y están así disponibles para todo el sistema. El punto de datos se convierte en un objeto de información de datos que está accesible en toda la red, ya sea en el sistema de control, el servidor para la visualización o en otros equipos. De esta forma, los datos mantienen siempre la misma estructura.

Visualización de edificios con Emalytics View

Emalytics View

Emalytics View Visualización, informes y análisis

La plataforma de visualización con explorador Emalytics View le ofrece numerosos juegos de herramientas para crear su visualización personalizada del edificio y del panel táctil. Cree paneles individuales para la visualización, evaluación y comparación de los datos de los componentes individuales o las propiedades distribuidas. Tiene a su disposición bibliotecas ya listas a las que puede acceder dentro de la plataforma. El empleo de tecnologías web estándar permite elegir libremente el concepto de mando.

Emalytics Cloud

Emalytics Cloud

Emalytics Cloud Análisis de datos y gestión de la energía basados en IA

Con el enfoque inteligente Plug & Play de la plataforma creamos en poco tiempo las condiciones óptimas para edificios sostenibles, transparentes y eficientes.

Collector
La plataforma en la nube proporciona la conectividad de todos los datos en una nube, así como su provisión y monitorización constante.
Analyzer
La función de análisis de datos ofrece una optimización operativa totalmente digitalizada de sus edificios o propiedades con la ayuda de la inteligencia artificial. El complemento es una herramienta respaldada por IA para la monitorización automática y continua, el análisis basado en datos y la evaluación de operaciones complejas de edificios.
Control
La herramienta ofrece una optimización operativa automática desde la nube. Los modernos algoritmos y la inteligencia artificial garantizan un funcionamiento sostenible y económico de la instalación, así como un entorno perfecto para los usuarios.

Esto es lo que le ofrece Emalytics

Sistema de gestión de edificios Emalytics basado en IoT
Integración de sistemas en la tecnología de edificios
Conexión en red de los componentes con Emalytics
Sistema de gestión de edificios Emalytics basado en IoT

Integración ilimitada
Las conexiones externas se representan en el sistema Emalytics a través de protocolos como KNX, Modbus, BACnet, DALI, SMI, EnOcean, LonWorks, MQTT, REST, SQL, etc. Además, el usuario dispone de más de 300 controladores para la conexión de casi todos los componentes.

Modelo de licencia Pay-per-use escalable
Solo se debe pagar por el punto de datos acoplado, ya sea físico o comunicativo. De esta forma, estará disponible en la plataforma el posterior procesamiento de los datos.

Integración de sistemas en la tecnología de edificios

Programación sin compilación
Puede cambiar en línea la programación del controlador IoT Emalytics durante el funcionamiento. La aplicación modificada estará visible inmediatamente en la aplicación sin interrumpir el funcionamiento. De manera alternativa, puede desarrollar aplicaciones offline que se pueden probar primero y activarse en línea posteriormente de la forma habitual en los controladores IoT afectados.

Entorno de programación para la integración de IEC
Para la rápida integración de los convertidores IEC-61131 (PLC) se ofrecen extensas paletas (librerías) en CFC/FUP, además de la interfaz de programación de IEC.

Java para programadores de lenguaje de alto nivel
Java también está disponible como lenguaje de alto nivel dentro de las interfaces. Esto permite realizar el desarrollo dentro de Emalytics inmediatamente sin adaptadores ni interfaces adicionales.

Conexión en red de los componentes con Emalytics

Acceso a todo el proyecto con una interfaz
A diferencia de los sistemas de automatización convencionales, que se interconectan desde los sistemas de control individuales mediante sistemas de bus de campo en una red, el Emalytics funciona como una plataforma en todos los equipos de IoT. Esto implica que todos los puntos de datos, ya sean físicos o comunicativos, de la plataforma se pueden facilitar automáticamente a todos los participantes sin necesidad de programación ni pasarelas adicionales.

Herramienta de ingeniería disponible en versión de 64 bits
Se puede emplear ampliamente el rango de memoria completo de un PC o un portátil y, por tanto, el hardware disponible. Está disponible una versión de 32 bits de manera opcional.

Posibilidad de organización central de la actualización del firmware
ILC 2050 BI sigue claramente las normas de los estándares de tecnología de la información. No solo abarca la comunicación exclusiva con los servicios de nube, sino también el cumplimiento de los estándares de ciberseguridad como TLS 1.2 y un concepto moderno de ampliación o actualización de firmware (parches), desplegable y organizado de forma centralizada.

Gama de productos integral para la automatización de edificios

Controlador Building IoT en el armario de control
Módulos DALI para la automatización de edificios
Un electricista en el armario de control
Controlador Building IoT en el armario de control

El concepto modular de nuestro controlador Building IoT le permite elegir exactamente el número de E/S que necesita para su proyecto. A medida que el proyecto crezca, podrá añadir módulos adicionales. Se ofrecen módulos para todas las interfaces relevantes del edificio, como las digitales y analógicas, DALI, recuento de impulsos, M-Bus, bus multipunto, interfaces serie y muchas más. Descubra nuestra gama de productos para una integración perfecta en su estación Inline.

Ir ahora a los módulos de E/S
Módulos DALI para la automatización de edificios

La luz desempeña un papel importante en nuestras vidas e influye en nuestro estado de ánimo, en la concentración y en nuestra eficiencia. Un entorno óptimamente iluminado contribuye a mejorar el aprendizaje y a crear un ambiente de trabajo positivo. Al mismo tiempo, la iluminación es uno de los principales factores que influyen en el coste de un edificio. El sistema de control integral de la iluminación permite optimizar la comodidad de los usuarios, así como lograr una alta eficiencia energética. Ofrecemos una solución conveniente para el uso de DALI como parte de la solución Emalytics para la automatización de edificios.

Ir ahora a los módulos DALI
Un electricista en el armario de control

Con un equipo distribuido por todo el mundo y colaboraciones con socios de la industria, somos su socio de confianza para la tecnología de instalación y edificios. Como precursor de la digitalización, desarrollamos nuestros productos y soluciones continuamente con la tecnología más actual – innovadores, duraderos y de futuro garantizado. Descubra nuestra amplia gama de productos para sus tareas personales.

Obtenga ahora más información sobre la instalación eléctrica y electrónica
Más información
Implante con nosotros la gestión de edificios basada en IoT

Obtenga más información sobre nuestro sistema de gestión de edificios y la amplia gama de productos para sus tareas personales.

Obtener ahora asesoramiento sin compromiso
Un empleado del servicio técnico al teléfono