CHARX control modular – Controles de carga AC para estaciones de recarga y cargadores domésticos

Controles de carga AC para estaciones de recarga y cargadores domésticos

Los controladores de carga escalables CHARX control modular de modo 3 constituyen la pieza central de una infraestructura de recarga inteligente. La plataforma abierta Linux permite el acoplamiento de sectores y el uso de aplicaciones IoT y Smart Services específicos del cliente. Las actualizaciones periódicas y gratuitas garantizan la ciberseguridad y ofrecen nuevas funciones, como la carga bidireccional y Plug and Charge. La sencilla aplicación de la ley de calibración y los profesionales servicios de asistencia técnica completan la oferta.

Go to Product Detail Page for item 1627742
EV-CC-AC1-M3-CC-SER-PCB-XC-25X - Sistema de control de carga AC
EV-CC-AC1-M3-CC-SER-PCB-XC-25X - Sistema de control de carga AC
1627742

El sistema de control de carga EV-CC-AC1-M3-CC-SER-PCB como placa de circuito impreso sirve para cargar vehículos eléctricos en la red de corriente alterna trifásica según IEC 61851-1, modo 3. Optimizado para postes de carga con conector de carga para vehículos montado de forma fija. Todas las funciones de carga y una gran cantidad de ajustes de configuración vienen ya integradas.

Go to Product Detail Page for item 1081341
EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-HS-MSTB - Sistema de control de carga AC
EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-HS-MSTB - Sistema de control de carga AC
1081341

El control de carga EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-HS-MSTB con carcasa para el montaje sobre carril DIN y la tecnología de conexión enchufable sirve para cargar vehículos eléctricos en la red de corriente alterna trifásica según IEC 61851-1, modo 3. Todas las funciones de carga y una gran cantidad de ajustes de configuración, así como un control de bloqueo, vienen ya integrados.

Una breve introducción: Nuestros controles de carga AC en el vídeo

Sus ventajas en la práctica CHARX control modular es la pieza central de las estaciones de recarga inteligentes

Control de carga CHARX control modular
Módulos de control CHARX control modular
Gestión de parques de carga en el centro de control de un operador de infraestructuras de recarga (CPO)
El proceso de carga en la estación de recarga se factura
Estación de recarga rodeada por un escudo protector
Coches eléctricos y estaciones de recarga en un aparcamiento de varias plantas
Control de carga CHARX control modular

El acoplamiento de los distintos sectores y actores, como las redes eléctricas, los edificios, los productores locales, las estaciones de recarga y los vehículos eléctricos, es la clave de una electromovilidad sostenible e integrada basada en energías renovables. Esto incluye, p. ej., la integración de los vehículos eléctricos en la Smart Grid y/o Smart Home, procesos empresariales eficaces y fáciles para el usuario, así como la gestión de equipos y parches para operadores de parques de carga. Todos estos servicios requieren una comunicación segura basada en distintos protocolos. Con la nueva generación de sistemas de control CHARX control modular, su plataforma Linux abierta para la implementación de software del cliente y los conocimientos especializados en aplicaciones acumulados durante años de Phoenix Contact, estará perfectamente preparado para estos retos.

Módulos de control CHARX control modular

Convénzase de la versatilidad y flexibilidad de CHARX control modular para diferentes aplicaciones: solo tiene que combinar los módulos de control apilables según sus necesidades. De este modo, podrá adaptar el sistema de forma precisa según su aplicación – desde el cargador doméstico individual hasta el aparcamiento. Los módulos aptos para Plug and Play se alimentan con energía mediante el conector de bus para carril DIN y se detectan automáticamente en la red local. Esto reduce significativamente el esfuerzo de cableado y configuración.

Gestión de parques de carga en el centro de control de un operador de infraestructuras de recarga (CPO)

Gracias a la compatibilidad con todos los protocolos de comunicación habituales, como ISO 15118, OCPP, Modbus/TCP, MQTT y REST, sus puntos de recarga se comunican de forma inteligente y segura con los vehículos conectados, así como con los sistemas de control backend, de edificios y de red. La gestión de consumo cómoda y dinámica para su parque de carga se puede implementar de varias maneras, p. ej., especificando un valor de corriente a través de Modbus/TCP. Mediante un adaptador USB WLAN, puede utilizar el controlador de carga como cliente WLAN o punto de acceso WLAN, lo que permite el uso inalámbrico de las interfaces existentes y simplifica la puesta en servicio. Puede configurar los módulos del controlador y controlar su parque de carga cómodamente en el navegador web a través de la gestión basada en web (WBM). Además, es posible el acceso remoto y el mantenimiento remoto a través de OpenVPN y un MQTT Bridge.

El proceso de carga en la estación de recarga se factura

CHARX control modular cumple todos los requisitos para la carga conforme a la ley de calibración. El nuevo concepto de ley de calibración también simplifica considerablemente la implementación y certificación de su solución de ley de calibración: el controlador de carga sirve de interfaz entre el contador de energía de la firma (cápsula de medición) y el backend OCPP. Este envía los datos relevantes para la ley de calibración en formato OCMF (Open Charge Metering Format), pero no los procesa. Con ello, se suprime la necesidad de realizar complejas pruebas de software en el controlador, lo que acorta considerablemente el proceso de certificación. Las actualizaciones del software del controlador no ponen en peligro la validez del certificado de calibración, lo que le ahorra laboriosas recertificaciones. Además, nuestra solución no está vinculada a un modelo específico de contador de energía, lo que le permite diseñar su solución de carga con flexibilidad. Actualmente, son compatibles los contadores de energía MID con capacidad OCMF Iskra WM3M4C, Bauer BSM-WS36A y EMH iML e-moc. Bajo demanda también se pueden añadir otros modelos.

Estación de recarga rodeada por un escudo protector

Los nuevos reglamentos y directivas de la UE aumentan los requisitos de seguridad IT de la infraestructura de recarga: desde agosto de 2025 es obligatoria la Directiva sobre equipos radioeléctricos (RED en inglés) conforme a la norma EN 18031. Esta exige que se protejan los puntos de recarga con conexiones inalámbricas como RFID, WLAN o radiotelefonía móvil contra accesos no autorizados. Esto afecta, por ejemplo, a los cargadores domésticos inteligentes y controlados por app. A partir de diciembre de 2027, la Ley de Ciberresiliencia (CRA) lo complementará con amplios requisitos de seguridad para los equipos interconectados. Por tanto, los puntos de recarga se consideran productos digitales. Sus fabricantes deben garantizar las actualizaciones de seguridad, la gestión de vulnerabilidades y el marcado CE. Pero no se preocupe: mantenemos su control de carga conforme y seguro con actualizaciones de seguridad periódicas y gratuitas para minimizar el riesgo de ciberataques y manipulación. Usted diseña su estación de recarga – y nosotros nos encargamos de que funcione con seguridad.

Coches eléctricos y estaciones de recarga en un aparcamiento de varias plantas

Si se decide por un control de carga AC de Phoenix Contact, puede estar seguro: la plataforma de hardware es de alta calidad, duradera y ya está diseñada para las aplicaciones del futuro, incluida la compatibilidad con la comunicación de vehículos según ISO 15118. Por otro lado, el software del controlador se desarrolla continuamente y se adapta a las cambiantes necesidades del mercado. Funciones como Vehicle to Grid (V2G), Vehicle to Home (V2H), Plug and Charge (PnC) y OCPP 2.0.1 se reequipan mediante actualizaciones de software gratuitas.

Utilizar ahora
Ayuda gratuita online sobre el producto

Con CHARX help obtendrá documentación online gratuita para nuestros controles de carga AC CHARX control modular, que se actualiza y amplía continuamente. Sirve como manual interactivo que le proporciona ayuda específica para preguntas relacionadas con nuestros productos.

Ir a CHARX help
Un hombre consulta un tutorial online en su PC de sobremesa
Reunión para asesoramiento sobre productos de electromovilidad

Soporte de primera clase a precios justos Asesoramiento profesional y asistencia durante la ingeniería

Desde el primer hasta el tercer nivel de soporte, usted, como cliente, recibe asistencia individual y personalizada de expertos formados de nuestra empresa:

  • Sistema profesional de tickets para una asistencia rápida y sin complicaciones
  • Asesoramiento sobre la lista de materiales (Bill of Material o BOM) y el plan de cableado
  • Asistencia para la configuración del controlador de carga
  • Asistencia para la certificación de la ley de calibración de su solución de carga
  • Creación de aplicaciones específicas para el cliente

Proyectos realizados con éxito Ejemplos de clientes que ya utilizan CHARX control modular con éxito

Tecnología de carga RZB ENERGY
La empresa RZB ENERGY de Bamberg (Baviera) combina soluciones de iluminación con una moderna tecnología de recarga. Los productos modulares constan de un tubo vertical, un recipiente de carga y un cabezal de luminaria o cobertor. A menudo, se combinan varias estaciones de recarga. Una red cliente-servidor conforme a la ley de calibración con hasta doce puntos de recarga ahorra costes. Se utilizan controles de carga AC y tomas de carga AC de Phoenix Contact.
Solución de infraestructura de recarga de PLUON
La solución de infraestructura de recarga de PLUON es un sistema personalizable para la movilidad sostenible – diseñado de forma personalizada y producido de forma ecológica y local. El sistema modular patentado permite un tiempo de funcionamiento prolongado gracias a sus componentes intercambiables. Equipado con controles de carga AC, contadores de energía, lectores RFID y otros componentes de Phoenix Contact, PLUON combina tecnología, diseño y sostenibilidad.
El mayor parque de carga de energía fotovoltaica del norte de Alemania de Pramux y la naviera Frisia
El mayor parque de carga de energía fotovoltaica del norte de Alemania, construido por Pramux y gestionado por la naviera Frisia, carga los vehículos eléctricos de los veraneantes de las islas del Mar del Norte mientras están fuera. Phoenix Contact utiliza una gestión de carga inteligente para garantizar que los vehículos se hayan cargado con energía fotovoltaica generada de forma sostenible cuando regresan. Para ello, los controladores de carga AC se comunican con el sistema de control de nivel superior del parque de carga, el sistema de facturación y, por supuesto, con los vehículos.
Soluciones de carga para electromovilidad de e-RS
e-RS es un proveedor belga de soluciones de carga completas para la electromovilidad. El objetivo de la empresa es ofrecer una solución integrada y controlada de forma centralizada para los parques de carga. En el proyecto que se muestra aquí se instalaron 120 puntos de recarga, que pueden ampliarse hasta 800. Se utilizan armarios de control centralizados con controladores de carga AC, equipos de conmutación y contadores de energía de Phoenix Contact, que permiten un control y una monitorización eficaces.

Comparativa de las clases de sistemas de control Resumen de todas las características y funciones

La clase compacta 1000
La clase inteligente 3000
La clase compacta 1000

La clase inteligente 3000

Anchura 18,8 mm 37,6 mm
Posibles modos operativos Autónomo, cliente Autónomo, cliente, Servidor (para gestionar hasta 48 puntos de recarga)
Interfaces para toma de carga/cable de carga, contactor, lector RFID, contador de energía, supervisión de corriente residual, desbloqueo en caso de fallo de red, E/S configurables
Carga conforme a la ley de calibración con soporte OCMF ¹⁾
Plataforma Linux, gestión basada en web, gestión de consumo dinámica, Ethernet, USB-C, OCPP 1.6J, Modbus/TCP, MQTT, REST, OpenVPN
ISO 15118 y radiotelefonía móvil 4G/2G (opcionalmente como variantes del artículo)
WLAN (opcionalmente reequipable mediante adaptador USB)
Ver detalles de producto Ver lista de productos

¹⁾ Solo compatible con la clase 1000 en combinación con la clase 3000.

Vista en 3D

Descúbralo ahora en 3D

Eche un vistazo al controlador de carga AC CHARX control modular 3150 con todo detalle. Con el zoom libre y el giro se puede ver el producto desde cualquier ángulo.

Accesorios adecuados Añada otras funciones según sus requisitos

Contadores de energía
Lector RFID
Supervisión de corriente residual
Fuente de alimentación
Contadores de energía

Lector RFID

Supervisión de corriente residual

Fuente de alimentación

Ver lista de productos Ver lista de productos Ver lista de productos Ver lista de productos

Escalable para cualquier aplicación Del cargador doméstico individual al aparcamiento con 48 puntos de recarga

Integración a modo de ejemplo de un control de carga de la clase 1000 CHARX control modular en un cargador doméstico único sin conexión de comunicación
Ejemplo 1: cochera con un único cargador doméstico sin conexión de comunicación. El sistema de control de la clase 1000 ya dispone de todas las funciones necesarias para puntos de recarga sencillos, como la detección de corriente de fallo o el desbloqueo del conector de carga en caso de corte de corriente. Para la autorización de acceso, los usuarios pueden crearse en una lista de autorización RFID.
Integración a modo de ejemplo del control de carga de la clase 3150 CHARX control modular en un único punto de recarga con conexión backend inalámbrica en la Smart City
Ejemplo 2: Punto de recarga individual con conexión backend inalámbrica en la Smart City. El sistema de control de la clase 3150 permite mediante el módem 4G integrado y el protocolo OCPP una conexión inalámbrica del punto de recarga a sistemas de facturación. Mediante el diseño compacto pueden integrarse, por ejemplo, estaciones de recarga en farolas.
Integración a modo de ejemplo de los controles de carga CHARX control modular de la clase 3100 y 1000 en tres puntos de recarga dobles con conexión backend y terminal en el aparcamiento de una empresa
Ejemplo 3: Aparcamiento de empresa con tres puntos de recarga dobles y terminal con conexión backend. Una estación de recarga doble formada por un sistema de control de la clase 3100 y uno de la clase 1000 gestiona dos puntos de recarga dobles subordinados, formados cada uno respectivamente por un sistema de control de la clase 3000 y uno de la clase 1000. El terminal táctil y el sistema backend están conectados al sistema de control de la clase 3100.
Integración a modo de ejemplo de los controles de carga CHARX control modular de la clase 3000 y 1000 en un aparcamiento con 48 puntos de recarga y un armario de control central con conexión backend
Ejemplo 4: Aparcamiento con 48 puntos de recarga y armario de control central con conexión backend. Un sistema de control de la clase 3000 y once sistemas de control de la clase 1000 se conectan mediante conectores de bus para carril DIN en un clúster formado por doce puntos de recarga. Con el sistema de control de la clase 3000 se gestionan otros tres clústeres con un diseño idéntico y, por tanto, un total de 48 puntos de recarga.

Su contacto personal

Para cualquier pregunta sobre nuestros productos y soluciones

Estaré encantado de asesorarle en su proyecto de infraestructura de recarga.

Nuevos productos

Actualización de software para controles de carga AC CHARX control modular
Controles de carga AC de la familia CHARX control modular

Los controles de carga AC simplifican la ley de calibración

La actualización acorta el proceso de certificación de la ley de calibración

Los controles de carga AC de la familia CHARX control modular son la piedra angular de una infraestructura de recarga inteligente. Con la versión de software 1.8, se ha revisado a fondo el concepto de ley de calibración, lo que acorta considerablemente el proceso de certificación de su solución de carga.

Características principales

  • Versión de software: 1.8
  • Contadores de energía MID compatibles con OCMF: Iskra WM3M4C, Bauer BSM-WS36A, EMH iML e-moc, otros bajo demanda
  • En caso de futuras actualizaciones, no se pierde la certificación de la ley de calibración
  • Varios parches de seguridad
  • Descarga del archivo de actualización en la página del artículo

Sus ventajas

  • Varios contadores de energía entre los que elegir le permiten diseñar con flexibilidad su solución de ley de calibración
  • Sin costosas recertificaciones, ya que el certificado de la ley de calibración se conserva para futuras actualizaciones del software
  • La ciberseguridad mejorada minimiza el riesgo de accesos no autorizados a sus estaciones de recarga

Controles de carga AC compatibles ahora con WLAN

La actualización aumenta la conectividad y la seguridad

Los controladores de carga AC de la familia CHARX control modular son la piedra angular de una infraestructura de recarga inteligente. Con la versión de software 1.7, la clase 3000 pasa a ser compatible con WLAN y recibe funciones y mejoras adicionales para mayor comodidad y seguridad.

Características principales

  • Versión de software: 1.7
  • Utilización como cliente WLAN o punto de acceso WLAN
  • Se necesita adaptador USB WLAN: SparkLAN WUBT-239ACN(BT)
  • Conexiones OCCP 1.6J WSS
  • Especificación de los valores de corriente para el circuito de carga a través de Modbus/TCP
  • Varios parches de seguridad
  • Descarga del archivo de actualización en la página del artículo correspondiente

Sus ventajas

  • La compatibilidad con WLAN simplifica la puesta en servicio y permite el uso inalámbrico de interfaces existentes como OCPP
  • OCPP 1.6J permite conexiones WebSocket cifradas con TLS con el backend
  • La especificación dinámica de los valores de corriente para todo el parque de carga permite una cómoda gestión de consumo
  • La ciberseguridad mejorada minimiza el riesgo de accesos no autorizados a sus estaciones de recarga