US-PML-P100 (D50) - Señal de prohibición
1014217

Señal de prohibición, Tarjeta, rojo/blanco, preimpreso, rotulable con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD: Barra diagonal, clase de montaje: pegado, diámetro: 50 mm, Número de índices individuales: 4, altura del campo de texto: 50 mm, anchura del campo de texto: 50 mm

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

UniSheet - Señal de prohibición para pegar, preimpreso en color, sin símbolo