US-EMLP (17X7) SR - Marcador de plástico
0828878

Detalles de producto









Sus ventajas

Los marcadores en forma de tarjetas unitarias pueden rotularse de forma rápida, fácil y económica con THERMOMARK CARD
La familia de rotulación UniSheet US-EMLP ... ofrece marcadores de aparatos autoadhesivos de gran adherencia
Los marcadores y etiquetas pretroquelados se separan y se montan fácilmente
Las esteras ofrecen espacio para textos funcionales
La clase de inflamabilidad del material PVC corresponde a V0 según UL 94