UC-PMP (90X38)
-
Rótulo insertable
0831016
Rótulo insertable, Estera, blanco (RAL 9010), sin rotular, rotulable con: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, clase de montaje: encajar en soporte para señalización, Número de índices individuales: 1, altura del campo de texto: 38 mm, anchura del campo de texto: 90 mm
Detalles de producto
| Tipo de producto | Marcador de instalaciones |
| Rotulación | |
| Número de índices individuales | 1 |
| Tecnología de marcado | Tecnología UV LED |
| Anchura | 90,00 mm |
| Altura | 38,00 mm |
| Profundidad | 1,15 mm |
| Campo de texto | |
| Anchura del campo de texto | 90 mm |
| Altura del campo de texto | 38 mm |
| Conforme a RoHS | sí |
| Color | blanco (RAL 9010) |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V2 |
| Material Elemento de base | PA |
| Índice de temperatura del material aislante (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 120 °C |
| Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
| Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
| Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
| Sustancias contenidas | no contiene siliconas ni halógenos |
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 120 °C |
| Temperatura ambiente recomendada (almacenamiento/transporte) | 23 °C |
| Humedad del aire recomendada (almacenamiento/transporte) | 50 % |
| Comprobación de sustancias perjudiciales para humectación de barniz | |
| Comprobación de sustancias perjudiciales para humectación de barniz (conformidad LABS) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Resistencia a los rayos ultravioleta | |
| Especificación del ensayo | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (conformidad) |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Duración del ensayo | 96 h |
| Resistencia a la limpieza de las etiquetas | |
| Especificación del ensayo | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07 |
| DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (en partes) | |
| Isopropanol (99 %) [67-63-0] | Prueba aprobada |
| n-hexano [N.º CAS 110-54-3] |
Prueba aprobada |
| Agua + bencina [N.º CAS 64742-82-1] |
Prueba aprobada |
| Ensayo en clima cambiante de agua condensada con atmósfera con dióxido de azufre | |
| Especificación del ensayo | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Procedimiento | Método B |
| Ciclos | 2 |
| Ensayo de niebla salina | |
| Especificación del ensayo | DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Normas | |
| Normas/especificaciones | EN 45545-2 |
| Tipo de montaje | encajar en soporte para señalización |
| Código de artículo | 0831016 |
| Unidad de embalaje | 10 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 10 Unidades |
| Clave de producto | BG2617 |
| GTIN | 4046356940153 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 9,95 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 9,63 g |
| Número de tarifa arancelaria | 49119900 |
| País de origen | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27281104 |
| ECLASS-15.0 | 27281104 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001288 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
| EF3.1 Cambio climático | |
| CO2e kg | 0,08 kg CO2e |
Productos compatibles
-
-
BM ID-CLEANING CARTR. - Cartucho de limpieza 1044350
-
BLUEMARK CLED-FLUID-CARTR. - Cartucho de tinta 5146662
-
BLUEMARK FLUID-CARTRIDGE - Cartucho de tinta 5147421
-
CMS-DISPOSABLE-PEN 0,25 TR - Rotulador especial 5146685
-
CMS-DISPOSABLE-PEN 0,35 TR - Rotulador especial 5146686
-
CMS-INK-TR-C5 - Cartucho de tinta 5146684
-
CMS-PEN 0,25 - Rotulador especial 5067815
-
CMS-PEN 0,35 - Rotulador especial 5067828
-
CMS-PEN 0,50 - Rotulador especial 5067831
-
CMS-R-FLUID-TR - Detergente 5146750
-
CMS-R-FLUID-TR-C2 - Cartucho de limpieza 5146752
-
BM ID-MAG20 - Almacén 1044356
-
BM ID-MAG40 - Almacén 1044357
-
CMS-R-SET-TR - Juego de limpieza 5146751
-
UC-PMP (90X38) - Rótulo insertable 0831016
-
PMST (9X38) - Rótulo insertable 0830960
-
PMST (9X38) BK - Rótulo insertable 0830965
-
PMST (9X38) BU - Rótulo insertable 0830969
-
PMST (9X38) GY - Rótulo insertable 0830963
-
PMST (9X38) OG - Rótulo insertable 0830966
-
PMST (9X38) RD - Rótulo insertable 0830962
-
PMST (9X38) VT - Rótulo insertable 0830967
-
PMST (9X38) YE - Rótulo insertable 0830964
-
CARRIER-PMP (110X38) - Soporte para señalización 0831056
-
CARRIER-PMP-ENCLOSED (110X38) - Soporte para señalización 0831068
-
CARRIER/L-PMP-ENCLOSED (110X38) - Soporte para señalización 0831062
-
BLUEMARK ID - Impresora 1003334
-
BLUEMARK CLED - Impresora 5147999
Sus ventajas
La familia de productos para la identificación de instalaciones UC-PMP... ofrece marcadores para el montaje en soportes de rótulos disponibles CARRIER..-PMP...
El amplio margen de temperatura de servicio permite usar los índices tanto en armario de control como en campo
Las esteras ofrecen espacio para textos funcionales
El formato se ocupa automáticamente de una impresión en la posición precisa
Servicio de rotulación: Phoenix Contact rotula todos los marcadores UniCard de forma personalizada según las indicaciones del cliente
Buscado con frecuencia
PHOENIX CONTACT
Edificio Elemento, Av. El Dorado #69-76 torre 3, oficina 901. Código Postal 111071. Bogotá, Colombia