Relés de acoplamiento en el carril DIN

Relés de acoplamiento

Los relés de acoplamiento son un componente indispensable de la automatización industrial, en la que la fiabilidad, la seguridad y la eficiencia tienen una gran importancia. Apueste por nuestra amplia gama de relés semiconductores y relés electromecánicos, ya sea como solución enchufable o como módulo completo. Los relés de acoplamiento, los relés de acoplamiento de guías forzadas, los módulos de relés altamente compactos y los relés para la zona Ex contribuyen de forma adicional a aumentar la disponibilidad de la planta.

Comparativa de los módulos de relé Relés de acoplamiento electrónicos y electromecánicos: en uso en todo el mundo para su aplicación

Encontrar los relés adecuados para una aplicación no siempre resulta fácil. Con esta visión general queremos ofrecerle una pequeña orientación. Criterios como el número de contactos, el sistema de puentes, la gama y ampliación de funciones, las homologaciones, certificaciones y declaraciones del fabricante, la posibilidad de proteger las cargas y la aplicación con una retroalimentación fiable proporcionan una introducción inicial. Encuentre los módulos de relé adecuados para su aplicación en nuestra amplia gama de productos.

Módulos de relé ultracompactos
Sistema de relés universal industrial
Módulos de relé ultracompactos

PLC-INTERFACE

Sistema de relés universal industrial

RIFLINE complete

Tecnología de conexión Push-in, tornillo Push-in
Número de contactos Hasta 2 conmutadores Hasta 4 conmutadores
Sistema de puentes Puentes enchufables continuos FBST...-PLC... Puentes enchufables CLIPLINE complete FBS...
Alcance de las funciones Amplia gama de funciones en un diseño ultracompacto y variantes electrónicas específicas para la industria Funciones estándar en varios diseños con relés multipolares
Homologaciones, certificaciones y declaraciones del fabricante UL y CSA incl. HazLoc, DNV, ATEX, IECEx, CCC, CCC Ex, EAC, EAC-Ex, KCs, Railway, CB Scheme UL, CSA, DNV, CCC, EAC, CB Scheme (homologaciones Ex para RIF-2)
Ampliación de funciones Conexión al cableado del sistema y al sistema de relés lógicos programables Conexión al cableado del sistema (RIF-1)
Opción para la protección de cargas Adaptador de fusible enchufable, fusible electrónico (circuit breaker) integrado Adaptador de fusible enchufable (RIF-0)
Aplicación con retroalimentación fiable Variantes con módulos de relé de 2 polos con contactos de guías forzadas Programa de productos uniforme con módulos de relé de 2 y 4 polos con contactos de guías forzadas
Ir a la lista de productos Ir a la lista de productos

Nuevos productos

Módulo de relé ultracompacto con guías forzadas en el carril DIN
Sistema de relés remoto con capacidad de red PLC-INTERFACE Ethernet Gateway en carril DIN
PLC-INTERFACE con fusible electrónico en el carril DIN
Módulo inversor PLC-INTERFACE en carril DIN

Módulos de relé ultracompactos con guías forzadas

De seis polos con tecnología de conexión push-in

El módulo de relé ultracompacto RIFLINE complete conmuta de forma fiable con seis contactos de guías forzadas y tecnología de conexión push-in. Benefíciese de la distribución de potencial A2 mediante puentes enchufables en el lado de entrada y de una respuesta fiable en su aplicación.

Características principales

  • Tecnología de conexión push-in
  • Anchura de solo 20,9 mm
  • Módulo de relé con relé de guías forzadas de 6 polos
  • Distribución de potencial A2 a través de puentes enchufables en el lado de entrada
  • Respuesta fiable

Sus ventajas

  • Conmutación que ahorra espacio gracias a una anchura de solo 20,9 mm
  • Más contactos de guías forzadas gracias a los relés de seis polos
  • Cableado rápido y sencillo de los módulos de relé gracias a la tecnología de conexión push-in
  • Distribución de potencial sencilla con puentes enchufables en el lado de entrada

Sistema de relés remoto con capacidad de red

Conexión multiprotocolo con el sistema de control

El sistema de relés remoto modular con asignación flexible de canales le ayuda en aplicaciones sencillas con hasta 56 canales de E/S. Benefíciese de una gran flexibilidad y una integración intuitiva gracias a la compatibilidad con el software de control habitual.

Características principales

  • Conexión multiprotocolo: PROFINET, Ethernet, Modbus/TCP
  • Integración sencilla en el software del sistema de control mediante archivos de descripción del equipo
  • Compatible con módulos de relé PLC-INTERFACE y módulos analógicos
  • Rango de temperatura: -40 °C … +60 °C
  • Número máximo de canales: hasta 56 canales

Sus ventajas

  • Equipamiento flexible de canales (DI, DO, AI, AO) y diseño compacto para aplicaciones sencillas con un número de canales de pequeño a mediano en cajas de control descentralizadas
  • Conexión multiprotocolo gracias al innovador módulo de red con juego de chips de alto rendimiento (PROFINET clase C y redundancia S2)
  • Integración intuitiva y rápida en el nivel del sistema de control gracias a la compatibilidad con el software de control establecido

Módulos de relé – Conmutación y protección por fusible

Fusible electrónico ultracompacto

PLC-INTERFACE ofrece la innovadora combinación de interfaz de relé y fusible electrónico (circuit breaker) en una anchura de solo 6,2 mm, para disponer de más espacio en el armario de control. La corriente nominal y el modo de desconexión pueden configurarse de forma personalizada mediante los conmutadores DIP del equipo.

Características principales

  • Configurable con conmutador DIP
  • Fusible electrónico (circuit breaker) con separación física mediante relé
  • Compatible con módulos de relé PLC-INTERFACE
  • Ampliación funcional sencilla de las instalaciones existentes
  • Ahorro de espacio: solo 6,2 mm de anchura

Sus ventajas

  • Instalación compacta en el armario de control gracias a la combinación de interfaz de relé y fusible electrónico (circuit breaker) en una anchura de solo 6,2 mm
  • Menor esfuerzo de cableado gracias a los numerosos accesorios, las opciones de puenteado y las soluciones de cableado del sistema
  • Integración sencilla en el sistema y ampliación funcional de las instalaciones existentes gracias a la compatibilidad con los módulos de relé PLC-INTERFACE

Módulos de relé – Inversión de señales

Inversión de señales compacta (PNP/NPN)

El módulo inversor es una solución de 6,2 mm de anchura para invertir señales PNP a NPN y viceversa. Para implementar diversos tipos de conmutaciones con tecnología de conexión push-in y por tornillo, con este elemento de acoplamiento puede aprovechar todas las ventajas del sistema de relés PLC-INTERFACE.

Características principales

  • Invierte las señales de las salidas por transistor NPN de conexión a masa en salidas PNP de conmutación a positivo, así como las señales de conexión PNP en señales de conexión NPN
  • Anchura: 6,2 mm
  • Tecnología de conexión push-in o por tornillo
  • Rango de temperatura de servicio hasta +60 °C
  • Frecuencia de transmisión máxima: 15 kHz
  • Posibilidades de puenteado

Sus ventajas

  • Inversión de señales sencilla (PNP/NPN y viceversa) para el carril DIN
  • Solución de armario de control que ahorra espacio gracias a una anchura compacta de 6,2 mm
  • Conexión flexible gracias a las variantes con tecnología de conexión push-in y por tornillo
  • Compatibilidad de sistemas gracias al sistema de relés PLC-INTERFACE con opciones de puenteado y rotulación. Los módulos de relé ultracompactos forman parte del sistema COMPLETE line