UC-TMF 5 RD
-
Marcador para bornes
0818551
Marcador para bornes, Estera, rojo, sin rotular, rotulable con: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, clase de montaje: enclavar, para ancho de borne: 5,2 mm, Número de índices individuales: 96, altura del campo de texto: 5,1 mm, anchura del campo de texto: 4,6 mm
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Los marcadores en forma de esteras unitarias pueden rotularse fácil y rápidamente con el sistema de impresión BLUEMARK
La familia de rotulación UniCard UC-TM ... ofrece marcadores para productos de Phoenix Contact con ranuras del marcador planas
Las tiras de rotulación de varias unidades se montan fácilmente y, si es necesario, se separan sin dificultad
Los marcadores permiten rotular en varias líneas
Las esteras ofrecen espacio para textos funcionales
Servicio de rotulación: Phoenix Contact rotula todos los marcadores UniCard de forma personalizada según las indicaciones del cliente