UC-TMF 4 VT
-
Marcador para bornes
0815897
Marcador para bornes, Estera, violeta, sin rotular, rotulable con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, clase de montaje: encajar, para ancho de borne: 4,2 mm, Número de índices individuales: 120
Detalles de producto
Tipo de producto | Klemmenmarker |
Paso | 4,2 mm |
Rotulación | |
Número de índices individuales | 120 |
Número de etiquetas individuales por línea | 15 |
Tecnología de marcado | Tecnología UV LED |
Anchura | 4 mm |
Paso | 4,2 mm |
Conforme a RoHS | sí |
Color | violeta (RAL 4005) |
Material | PA |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | V2 |
Índice de temperatura del material aislante (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 120 °C |
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
Sustancias contenidas | no contiene siliconas ni halógenos |
Condiciones ambientales | |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 120 °C |
Condiciones recomendadas de almacenamiento | 23 °C / 50 % de humedad relativa. Se recomienda una conservación en un lugar seco y oscuro en el embalaje original. |
Resistencia al limpiado | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
Tipo de montaje | encajar |
Código de artículo | 0815897 |
Unidad de embalaje | 10 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 10 Unidades |
Clave de producto | BG2117 |
GTIN | 4046356328845 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 8,045 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 8,26 g |
Número de tarifa arancelaria | 39269097 |
País de origen | PL |
ETIM
ETIM 8.0 | EC000761 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39131500 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
-
-
BLUEMARK ID COLOR - Impresora 1002329
-
BLUEMARK CLED - Impresora 5147999
-
PLOTMARK - Plotter de rotulación 0804499
-
CMS-P1-PLOTTER - Plotter de rotulación 5144615
-
BM ID-CLEANING CARTR. - Cartucho de limpieza 1044350
-
BLUEMARK CLED-FLUID-CARTR. - Cartucho de tinta 5146662
-
BLUEMARK FLUID-CARTRIDGE - Cartucho de tinta 5147421
-
CMS-DISPOSABLE-PEN 0,25 TR - Rotulador especial 5146685
-
CMS-DISPOSABLE-PEN 0,35 TR - Rotulador especial 5146686
-
CMS-PEN 0,25 - Rotulador especial 5067815
-
CMS-PEN 0,35 - Rotulador especial 5067828
-
CMS-PEN 0,50 - Rotulador especial 5067831
-
CMS-INK-TR-C5 - Cartucho de tinta 5146684
-
CMS-R-SET-TR - Juego de limpieza 5146751
-
CMS-R-FLUID-TR-C2 - Cartucho de limpieza 5146752
-
CMS-R-FLUID-TR - Detergente 5146750
-
STP 4-2 - Soporte para señalización 0810575
-
P1 UC-MAG 4 - Almacén 5146105
-
BM ID-CARTR. BK - Cartucho de tinta 1044345
-
BM ID-CARTR. CY - Cartucho de tinta 1044346
-
BM ID-CARTR. YE - Cartucho de tinta 1044348
Sus ventajas
Servicio de rotulación: Phoenix Contact rotula todos los marcadores UniCard de forma personalizada según las indicaciones del cliente
La familia de rotulación UniCard UC-TMF ... ofrece marcadores para productos con ranuras para índice elevadas y planas
PHOENIX CONTACT
Edificio Elemento, Av. El Dorado #69-76 torre 3, oficina 901. Código Postal 111071. Bogotá, Colombia