TOPMARK NEO SET - Juego de impresoras láser
1012018

Set de equipos compuesto por el sistema de rotulación láser TOPMARK NEO y la unidad de extracción TMN-EXTRACTION para un marcado eficiente de rotulaciones en metal y plástico de las familias de productos LS, UCT, UC/PP, UM

Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto









Sus ventajas

Servicio que no precisa mantenimiento gracias a la tecnología láser de fibra
Manejo intuitivo y rápido gracias al software de rotulación integrado con interfaz de usuario gráfica
Superficie de instalación pequeña: solo se precisa una superficie de aprox. dos arcos DIN-A3
Rotulación rápida de letreros de plástico y metal para marcado de bornes, conductores, cables, equipos e instalaciones
Clase de láser 1 según DIN EN 60825-1: no se precisa un encargado de láser
Para todos los materiales UniCard (UCT) y LaserSheet (LS)
Rotulación de alta calidad y rápida. Rotulación de una UniCard en solo 8 segundos
El reconocimiento de material integrado evita las rotulaciones erróneas