EMS - ON-PREMISES LIC-100
-
Licencia
1667806
Licencia de software para el uso de EMS - On-Premises para un máximo de 100 medidores de energía. Monitorización local de la energía con representaciones gráficas, diagramas, evaluaciones, creación de informes, editor de fórmulas y cálculo de índices, así como alarmas.
Este producto precisa otros productos para su funcionamiento.
Accesorios necesarios
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
| Aplicación | Licencia de software para la visualización de datos de energía |
| Campo de empleo | Edge PC, tecnología de medición de energía, tecnología de conexión, software de monitorización de energía |
| Número (Medidores de energía EMpro compatibles) | 100 |
| Fabricante | Phoenix Contact GmbH & Co. KG |
| Funcionalidad básica | Visualización de datos de potencia y energía |
| Información de licencia | |
| Tipo de licencia | Licencia runtime |
| Duración de la licencia | 10 Años |
| Funcionalidad | |
| Funcionalidad básica | Visualización de datos de potencia y energía |
| Widget | Power Line Chart - Consumer over Consumer |
| Power Line Chart - Period over Period | |
| Energy Pie Chart - Consumer over Consumer | |
| Energy Pie Chart - Period over Period | |
| Energy Bar Chart - Consumer over Consumer | |
| Energy Bar Chart - Period over Period | |
| Comunicación | Comunicación Ethernet, REST-API, Modbus/TCP |
| Número de puntos de datos | ≤ 100 |
| Requisitos del sistema | |
| Browser sostenidos | Google Chrome |
| Mozilla Firefox | |
| Safari | |
| Internet Explorer | |
| Código de artículo | 1667806 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
| Clave de producto | CMME21 |
| GTIN | 4067923212466 |
| País de origen | La información sobre el país de origen se facilita con la entrega. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 25101001 |
| ECLASS-15.0 | 25101001 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001435 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | No aplicable (no hay equipos eléctricos ni electrónicos) |
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
-
FL SWITCH 1008NT - Industrial Ethernet Switch 1085165
-
FL SWITCH 1005NT - Industrial Ethernet Switch 1085170
-
FL SWITCH 1016N - Industrial Ethernet Switch 1085255
-
EEM-MA770-24DC - Equipo de medición 1127052
-
EEM-MA771-24DC - Equipo de medición 1127060
-
EEM-MA770 - Equipo de medición 2907945
-
EEM-MA771 - Equipo de medición 2908286
-
EEM-MA371-24DC - Equipo de medición 1127058
-
EEM-MA370-24DC - Equipo de medición 1127059
-
EEM-MA370 - Equipo de medición 2907983
-
EEM-MA371 - Equipo de medición 2908307
-
EEM-MA370-R - Equipo de medición 2907980
-
EEM-MA371-R - Equipo de medición 2907985
-
EEM-MB371-24DC - Equipo de medición 1127055
-
EEM-MB370-24DC - Equipo de medición 1127061
-
EEM-MB370 - Equipo de medición 2907954
-
EEM-MB371 - Equipo de medición 2907955
-
EEM-MB370-PN - Equipo de medición 2907984
-
EEM-MB371-PN - Equipo de medición 2908308
-
EEM-MB371-EIP - Equipo de medición 2907976
-
EEM-MB370-EIP - Equipo de medición 2907971
-
EEM-MA770-R - Equipo de medición 2907944
-
EEM-MA771-R - Equipo de medición 2908285
-
EEM-MA770-PN - Equipo de medición 2907946
-
EEM-MA771-PN - Equipo de medición 2908301
-
EEM-MA770-EIP - Equipo de medición 2907953
-
EEM-MA771-EIP - Equipo de medición 2908302
-
EEM-SB370-C - Equipo de medición 1158951
-
EEM-SB371-C - Equipo de medición 1158947
PHOENIX CONTACT
Edificio Elemento, Av. El Dorado #69-76 torre 3, oficina 901. Código Postal 111071. Bogotá, Colombia