EEM-MA771-24DC
-
Equipo de medición
1127060
Medidor de energía multifuncional con alimentación de 24 V DC, conexión Rogowski directa e interfaz Modbus/TCP integrada para medir parámetros eléctricos en instalaciones de baja tensión hasta 690 V (phoenixcontact.com/empro-help)
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
| Familia de productos | EMpro |
| Número (Conexiones Ethernet) | 1 |
| Pantalla | |
| Versión de la pantalla | Pantalla LCD, retroiluminada, 2 colores, multilínea |
| Potencia disipada máxima con condición nominal | 10 VA |
| Tipo de red | trifásica (de 3 o 4 hilos), bifásica (de 2 hilos) y monofásica (de 1 hilo) |
| Separación galvánica | |
| Tensión de prueba | 4 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Grado de polución | 2 |
| Aislamiento | aislamiento reforzado |
| Separación galvánica Carcasa contra todos los potenciales IEC 61010-1 | |
| Normas/especificaciones | IEC 61010-1 |
| Categoría de sobretensión | III (300 V AC) |
| II (600 V AC) | |
| Aislamiento | aislamiento reforzado |
| Separación galvánica Tensión de alimentación | |
| Aislamiento | Aislamiento funcional |
| Separación galvánica Entrada de medición de tensión contra todos los demás potenciales IEC 61010-2-030 | |
| Normas/especificaciones | IEC 61010-2-030 |
| Categoría de medición | III (300 V AC) |
| II (600 V AC) | |
| Aislamiento | aislamiento reforzado |
| Separación galvánica E/S digitales | |
| Aislamiento | Aislamiento funcional |
| Separación galvánica Interfaz de comunicación | |
| Aislamiento | Aislamiento funcional |
| Alimentación | |
| Tensión de alimentación | 24 V DC ±25 % |
| Tensión de alimentación | 18 V DC ... 30 V DC |
| Consumo de potencia | < 4 W |
| Registro de datos de medición | |
| Sistema de medición | Medición real de valor efectivo (completa) |
| Margen de medición de frecuencia (Componente fundamental) | 45 Hz ... 65 Hz |
| Magnitud medida | AC sinusoidal (50 Hz/60 Hz) |
| Frecuencia de muestreo | 12,8 kHz / 15,4 kHz |
| Número de periodos | 10 (valor efectivo real a 50 Hz) |
| 12 (valor efectivo real a 60 Hz) | |
| Registro de oscilaciones armónicas | Hasta el armónico n.º 63 |
| Medición: Tensión | |
| Denominación Entrada | Entrada de medición de tensión V1, V2, V3 |
| Rango de tensión de entrada directa | 18 V AC ... 690 V AC (Fase/fase) |
| 11 V AC ... 400 V AC (Fase/conductor neutro) | |
| Rango de tensión de entrada por convert. externo | 60 V AC ... 2000000 V AC (primario) |
| 60 V AC ... 400 V AC (secundario) | |
| Capacidad de sobretensión | 760 V AC (Fase/fase) |
| Precisión | 0,02 % |
| Consumo de potencia | < 0,5 VA |
| Medición: Corriente | |
| Denominación Entrada | Medición de corriente RC1, RC2, RC3 |
| Corriente de entrada | ≤ 400 A (Nivel de medición 1) |
| ≤ 4000 A (Nivel de medición 2) | |
| Factor de transferencia: 100 mV/1000 A cuando se utiliza una bobina de Phoenix Contact | |
| Rango de medición de entrada de tensión | 500 µV ... 400 mV |
| Umbral de respuesta del valor nominal del rango de medición | 5 A |
| Umbral de respuesta | 500 µV (5 A) |
| Precisión | 0,5 % |
| Medición: Potencia | |
| Precisión | 1 % |
| Energía activa (IEC 62053-21) | Clase 1 |
| Energía reactiva (IEC 62053-23) | Clase 2 |
| Digital | |
| Descripción de la entrada | Entrada digital según IEC/EN 61131-2 (tipo 3) |
| Cantidad | 1 |
| Señal de entrada tensión | 24 V DC |
| 0 V DC ... 30 V DC | |
| Señal de entrada Corriente | 2 mA ... 15 mA |
| Protección por fusible | 250 mA (rápido) |
| Circuito de protección | Protección contra conexión DC incorrecta (máx. 30 V) |
| Digital | |
| Descripción de la salida | Salida digital según IEC/EN 61131-2 (tipo 3) |
| Cantidad | 1 |
| Señal de salida corriente | ≤ 100 mA |
| Señal de salida tensión | 24 V DC |
| Protección por fusible | 250 mA (rápido) |
| Circuito de protección | Protección contra conexión DC incorrecta (máx. 30 V) |
| Corriente / tensión / alimentación | |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
| Longitud de pelado | 8 mm |
| Rosca de tornillo | M3 |
| Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 6 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Sección de conductor AWG | 24 ... 10 |
| Par de apriete | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Digital E/S / comunicación | |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
| Longitud de pelado | 7 mm |
| Rosca de tornillo | M3 |
| Sección de conductor rígido | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 26 ... 14 |
| Par de apriete | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Datos: Interfaz de red | |
| Protocolo de comunicación | Modbus/TCP |
| REST | |
| Tipo de conexión | RJ45 |
| Dimensiones del artículo | |
| Anchura | 96 mm |
| Altura | 96 mm |
| Profundidad | 73,3 mm |
| 58,3 mm (Profundidad de montaje) | |
| Color | gris (RAL 7042) |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección (Carcasa) | IP20 (Carcasa) |
| Índice de protección (Pantalla) | IP54 (Pantalla con junta (incluida)) |
| Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -30 °C ... 80 °C |
| Altitud | ≤ 2000 m |
| Humedad del aire máx. admisible (servicio) | ≤ 95 % (sin condensación) |
| CE | |
| Certificado | Conformidad CE |
| UKCA | |
| Certificado | De conformidad con UKCA |
| UL, EE. UU. / Canadá | |
| Marcado | UL/C-UL Listed UL 61010-1 |
| Datos UL | |
| Modo operativo | Utilización en interiores |
| Normas/especificaciones | IEC 61010-1 |
| IEC 61326-1 | |
| IEC 61557-12 |
| Tipo de montaje | Montaje en panel frontal |
| Posición de montaje | Montaje en panel frontal en horizontal |
| Código de artículo | 1127060 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de producto | CMMC21 |
| GTIN | 4063151054779 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 376,16 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 340,06 g |
| Número de tarifa arancelaria | 90303100 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27142330 |
| ECLASS-15.0 | 27142330 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002301 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 41113600 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
| Perfluorobutane sulfonic acid (PFBS) and its salts (n.º CAS: No aplicable) | |
| SCIP | b9f9cd2d-8158-4517-bb41-8c4b85557132 |
Productos compatibles
Descubra cómo se siente este producto virtualmente.
Descubrir equipoPHOENIX CONTACT
Edificio Elemento, Av. El Dorado #69-76 torre 3, oficina 901. Código Postal 111071. Bogotá, Colombia