EEM-MB371 - Equipo de medición
2907955

Se prepara para cumplir los requisitos de la CRA

Medidor de energía multifuncional sin pantalla con conexión Rogowski directa e interfaz Modbus/TCP integrada para medir parámetros eléctricos en instalaciones de baja tensión hasta 690 V. (phoenixcontact.com/empro-help). El producto se está adaptando a la Ley de Resiliencia Cibernética (CRA).

Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto









Productos compatibles

Sus ventajas

Medición de energía en tan solo tres pasos gracias a los asistentes de instalación intuitivos
Ahorro de esfuerzo de cableado y configuración mediante la conexión directa de bobinas Rogowski convencionales
Puesta en servicio y asistencia técnica sencillas gracias a las funciones de servidor web y pantalla inteligentes
Protección de datos mediante la desactivación precisa de interfaces y funciones de configuración de teclas
Rápida integración de sistemas de control y gestión gracias a las soluciones de comunicación y a los servicios digitales orientados al futuro