HC-K12/2-ESTC-WS
-
Inserto de contactos
1497713
Inserto de contactos, número de polos: 12+2+PE, tamaño: B16, contactos de potencia: 12, contactos de mando: 2, Macho, Conexión crimpada, 690 V, 40 A, 1,5 mm2 ... 6 mm2, aplicación: Potencia/señal, sin tornillos de fijación M3 x 10 H1L
Detalles de producto
| Generalidades | Para carcasa HEAVYCON-ADVANCE y HEAVYCON de construcción B16/B32, contactos de potencia: CK 4,0-ED, contactos de control: CK 1,6-ED (contactos engastados no incluidos en volumen de suministro) |
| Generalidades | Los conectores deben accionarse sólo sin carga/tensión. |
| Indicaciones de montaje | El uso correcto prevé el montaje en una carcasa con el índice de protección IP54 o superior |
| Serie | HC-K |
| Aplicación | Potencia/señal |
| Construcción | B16 |
| B32 | |
| Número de polos | 14 |
| Cara de enchufe | 12+2+PE |
| Numeración de contacto | 1 - 12 (Contactos de potencia) |
| 1 - 2 (Contactos de mando) | |
| Número de contactos de potencia | 12 |
| Número de contactos de mando | 2 |
| Tipo de material del contacto | mecanizado |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensión | III |
| Grado de polución | 3 |
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 34 mm |
| Altura | 39,6 mm |
| Longitud | 84,5 mm |
| Distancia entre taladros horizontal | 77,5 mm |
| Parámetros mecánicos | |
| Diámetro de contacto | 4 mm |
| Tecnología de conexión | |
| Tecnología de conexión | Conexión crimpada (Contactos de potencia) |
| Conexión crimpada (Contactos de mando) | |
| Conexión de conductores | |
| Sección de conexión | 1,5 mm² ... 6 mm² (Contactos de potencia) |
| 0,14 mm² ... 2,5 mm² (Contactos de mando) | |
| Sección de conexión AWG | 16 ... 10 (Contactos de potencia) |
| 26 ... 14 (Contactos de mando) | |
| Par de apriete | 0,8 Nm ... 1,2 Nm (Conexión PE) |
| 0,5 Nm ... 0,8 Nm (Tornillos de fijación para montaje en carcasa HEAVYCON) | |
| Longitud a desaislar del conductor individual | 9 mm (Capacidad 1,5 mm²|... 2,5 mm²) |
| 8 mm (Contactos de mando, con una sección de 0,14 mm² ... 1,5 mm²) | |
| 9,5 mm (contactos de potencia, con una sección de 4 mm² ... 6 mm²) | |
| 6 mm (Contactos de mando, con una sección de 2,5 mm²) | |
| Tensión de dimensionamiento (III/3) | 690 V (Contactos de potencia) |
| 250 V (Contactos de mando) | |
| Tensión transitoria de dimensionamiento | 8 kV (Contactos de potencia) |
| 4 kV (Contactos de mando) | |
| Corriente asignada | 40 A (Contactos de potencia) |
| 10 A (Contactos de mando) |
| Datos mecánicos | |
| Ciclos de enchufe | ≥ 500 |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
| Material contacto | Aleación de Cu |
| Material soporte de contactos | PC |
| Material superficie del contacto, contacto de potencia | Ag |
| Material superficie del contacto, contacto de mando | Ag (alternativamente Au) |
| Normas / especificaciones | PC |
| PC |
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 125 °C (Incluido el calentamiento de los contactos) |
| Comprobación | |
| Normas/disposiciones | PC: Protección antiincendios en vehículos ferroviarios, serie de requisitos R22 según DIN EN 45545-2 (Nivel de peligro HL1 - HL2) |
| PC: Protección antiincendios en vehículos ferroviarios, serie de requisitos R23 según DIN EN 45545-2 (Nivel de peligro HL1 - HL3) | |
| Código de artículo | 1497713 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 700 Unidades |
| Clave de producto | AF7ABA |
| GTIN | 4063151952853 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 75,9 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 75,9 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85366990 |
| País de origen | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440205 |
| ECLASS-15.0 | 27440205 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000438 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
-
-
HC-CST - Elemento de codificación 1676857
-
HC-CBU - Elemento de codificación 1676860
-
CK1,6-ED-0,37ST AG - Contacto crimpado 1663336
-
CK1,6-ED-0,50ST AG - Contacto crimpado 1663349
-
CK1,6-ED-0,75ST AG - Contacto crimpado 1663352
-
CK1,6-ED-1,00ST AG - Contacto crimpado 1663365
-
CK1,6-ED-1,50ST AG - Contacto crimpado 1663378
-
CK1,6-ED-2,50ST AG - Contacto crimpado 1663381
-
CK1,6-ED-ST-POF - Contacto macho 1884995
-
CK1,6-ED-0,37M AG - Contacto crimpado 1266193
-
CK1,6-ED-0,50M AG - Contacto crimpado 1266195
-
CK1,6-ED-1,50M AG - Contacto crimpado 1266245
-
CK1,6-ED-0,75M AG - Contacto crimpado 1266450
-
CK1,6-ED-1,00M AG - Contacto crimpado 1266244
-
CK1,6-ED-2,50M AG - Contacto crimpado 1266247
-
CK1,6-ED-0,37ST AU - Contacto crimpado 1674901
-
CK1,6-ED-0,50ST AU - Contacto crimpado 1672453
-
CK1,6-ED-0,75ST AU - Contacto crimpado 1674914
-
CK1,6-ED-1,00ST AU - Contacto crimpado 1674888
-
CK1,6-ED-1,50ST AU - Contacto crimpado 1674875
-
CK1,6-ED-2,50ST AU - Contacto crimpado 1674927
-
CK1,6-ED-0,37M AU - Contacto crimpado 1266267
-
CK1,6-ED-0,50M AU - Contacto crimpado 1266270
-
CK1,6-ED-1,50M AU - Contacto crimpado 1266276
-
CK1,6-ED-0,75M AU - Contacto crimpado 1266272
-
CK1,6-ED-1,00M AU - Contacto crimpado 1266274
-
CK1,6-ED-2,50M AU - Contacto crimpado 1266278
-
CK4,0-ED-1,50ST AG - Contacto crimpado 1663239
-
CK4,0-ED-2,50ST AG - Contacto crimpado 1663242
-
CK4,0-ED-4,00ST AG - Contacto crimpado 1663255
-
CK4,0-ED-6,00ST AG - Contacto crimpado 1663268
-
CK4,0-ED-10,00ST AG - Contacto crimpado 1586198
-
CK4,0-ED-1,50M AG - Contacto crimpado 1274097
-
CK4,0-ED-2,50M AG - Contacto crimpado 1274094
-
CK4,0-ED-4,00M AG - Contacto crimpado 1274093
-
CK4,0-ED-6,00M AG - Contacto crimpado 1274092
-
CK4,0-ED-10,00M AG - Contacto crimpado 1274091
-
UNIFOX MT-CK 1.6/2.5 - Herramienta de montaje 1089092
-
UNIFOX RT-CK 1.6 - Herramienta para desbloquear 1072069
-
UNIFOX RT-CK 4.0 - Herramienta para desbloquear 1072064
-
HC-K12/2-EBUC-WS - Inserto de contactos 1497720
Sus ventajas
Resistente a vibraciones y golpes según DIN EN 61373
PHOENIX CONTACT
Edificio Elemento, Av. El Dorado #69-76 torre 3, oficina 901. Código Postal 111071. Bogotá, Colombia