para soportes de contactos HC-M-12, HC-M-17, HC-M-03/04, HC-M-EMV, HC-D, HC-DD, HC-Q y VC-D
Indicaciónes de montaje
Nota sobre la tecnología de conexión crimpada:
Solamente para hilos flexibles. Las secciones del conductor especificadas se refieren a la sección nominal del cable utilizado.
El espacio de cableado de la técnica de conexión crimpada está diseñado para cables de hilos finos conforme a VDE 0295, clase 5. Las estructuras de cable divergentes (p. ej.: cables de clase 1,2 y 6, o AWG) deben comprobarse antes de su uso.
Tipo de producto
Contacto engastado
Serie
HC-M-12
HC-M-EMV
HC-D
HC-DD
VC-D
HC-M-03/04
HC-M-17
HC-K
HC-Q
HC-COM
HC-M-42
Tipo de material del contacto
mecanizado
Tecnología de conexión
Tipo de conexión del contacto
Macho
Datos mecánicos
Ciclos de enchufe
≥ 500
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente (servicio)
-40 °C ... 125 °C
Código de artículo
1266272
Unidad de embalaje
100 Unidades
Cantidad mínima de pedido
100 Unidades
Clave de producto
AF7AIA
GTIN
4063151381202
Peso por unidad (incluido el embalaje)
22,22 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)
22,22 g
País de origen
La información sobre el país de origen se facilita con el envío.
ECLASS
ECLASS-13.0
27440204
ECLASS-15.0
27440204
ETIM
ETIM 9.0
EC000796
EU RoHS
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS
Sí
(Ninguna excepción)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
EU REACH SVHC
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)
Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %