El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de Colombia. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

HC-COM-Q4/2-I-CT-F-PL 100 - Inserto de contactos
1556162

Inserto de contactos, número de polos: 4+2+PE, tamaño: COM, contactos de potencia: 4, contactos de mando: 2, número de conexiones por polo: 1, Hembra, Conexión crimpada, 400 V, 40 A, 1,5 mm2 ... 10 mm2, aplicación: Potencia/señal, Uds./emb.: 100 unidades, solo adecuados para carcasas de plástico

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Resistente a vibraciones y golpes según DIN EN 61373